TPLD1201-DGS-EVM

TPLD1201 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板

TPLD1201-DGS-EVM

購入

概要

TPLD1201-DGS-EVM を使用すると、TPLD1201DGS デバイスを基板に半田付けする必要なしで、このデバイスを構成することができます。ユーザーは InterConnect Studio ソフトウェアを使用して、迅速な評価、開発、シミュレーション、プログラミング (ロジック デバイスへの書き込み) を行うことができます。プログラム (書き込み) 後、TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) をソケットから取り外し、開発ユーザーのシステムに取り付けることができます。デバイスをプログラムする (書き込む) には、TPLD-PROGRAM ボードと InterConnect Studio が必要です。

特長
  • TPLD1201DGS のプログラミング (書き込み) と評価を容易にする DGS ソケット
  • ソケット内に事前配置されており、迅速なプロトタイピングを可能にする TPLD1201DGS デバイス
  • 迅速な評価に役立つ複数の入力ボタン、複数のポテンショメータ、複数の出力 LED
  • カスタム システムとの接続に役立つ複数のヘッダ ピンと複数のテスト ポイント
  • キー (1 ピンを示すマーク) 付きの標準的な 14 ピン (14 芯) ケーブルを使用して TPLD-PROGRAM に接続
  • このツールには、サンプルとして使用できる 6 個の TPLD1201DGS パーツ、クイック スタート ガイドが付属

  • 6 個の TPLD1201DGS サンプル

プログラマブル ロジック デバイス (PLD)
TPLD1201 8 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1201-Q1 8 本の汎用入出力を搭載したプログラマブル ロジック デバイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TPLD1201-DGS-EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPLD1201-DGS-EVM — TPLD1201 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板

ドライバまたはライブラリ

TPLD-DESIGN — TPLD Software & Collateral

サポートされている製品とハードウェア
alarm通知
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPLD1201-DGS-EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 12月 16日
証明書 TPLD1201-DGS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ