ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 固定方向電圧レベル・シフタ

TXU0101

アクティブ

シングル・チャネル、固定方向レベル・シフタ

製品詳細

Technology family TXU Applications GPIO Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.44 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 5.5 Features .8, 1.45, 4.2, 4.64 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family TXU Applications GPIO Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.44 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 5.5 Features .8, 1.45, 4.2, 4.64 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1 X2SON (DTQ) 6 0.8 mm² 1 x 0.8
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 3.3V から 5.0V への変換時に最高 200Mbps をサポート
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 高い駆動能力 (5V で最大 12mA)
  • 低消費電力:
    • 最大 2.5µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 入力を 100mV 未満に下げる、または切り離すと、すべての出力が無効化され高インピーダンス化
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 制御ロジック (OE) に VCC(MIN) 回路を備えているため、A ポートと B ポートのどちら側からも制御可能
  • TXB ファミリのレベル シフタとピン互換
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 1500V
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 3.3V から 5.0V への変換時に最高 200Mbps をサポート
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 高い駆動能力 (5V で最大 12mA)
  • 低消費電力:
    • 最大 2.5µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 入力を 100mV 未満に下げる、または切り離すと、すべての出力が無効化され高インピーダンス化
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 制御ロジック (OE) に VCC(MIN) 回路を備えているため、A ポートと B ポートのどちら側からも制御可能
  • TXB ファミリのレベル シフタとピン互換
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 1500V

TXU0101 は、1 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。A ピンは VCCA ロジック レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック レベルと VCCB ロジック レベルのいずれかを基準にでき、B ピンは VCCB ロジック レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応し、B ポートも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応しています。OE をいずれかの電源を基準として High に設定すると、A から B に固定方向のデータ伝送を発生させることができます。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

TXU0101 は、1 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。A ピンは VCCA ロジック レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック レベルと VCCB ロジック レベルのいずれかを基準にでき、B ピンは VCCB ロジック レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応し、B ポートも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応しています。OE をいずれかの電源を基準として High に設定すると、A から B に固定方向のデータ伝送を発生させることができます。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXU0101 デュアル・ビット、固定方向電圧レベル・トランスレータ、シュミット・トリガ入力、3 ステート出力 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 9日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Enabling Power Efficient FPGA Designs With Level Translation PDF | HTML 2024年 4月 30日
製品概要 Enabling System on Module Industrial PC Connectivity With Level Translation PDF | HTML 2023年 4月 3日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Processors, FPGA, and ASSP with Voltage Level Translat PDF | HTML 2023年 1月 17日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Wireless Beacons with Level Translation PDF | HTML 2022年 4月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック・デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
X2SON (DTQ) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ