データシート
SN74LVC2G17
- Schmitt-Trigger inputs provide hysteresis
- Available in the Texas Instruments NanoFree™ Package
- Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 5.4 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
< 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
> 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode
Operation and Back-Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78,
Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
- 1000-V Charged-Device Model
This dual Schmitt-Trigger buffer is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC2G17 device contains two buffers and performs the Boolean function Y = A. The device functions as two independent buffers, but because of Schmitt action, it may have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT–) signals.
NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDM-SOLAR-DCDC — 最大電力点追従コントローラ (MPPT) 搭載、C2000™ マイコンを使用するソーラー DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
このデザインは、最大電力点追従 (MPPT) によるデジタル制御されたソーラー DC/DC コンバータであり、セントラルまたはストリング ソーラー インバータでの使用に適しています。このデザインは、グリッド結合型の単相 DC/AC インバータである TIDM-SOLAR-ONEPHINV のフロント エンド MPPT DC/DC コンバータとして動作します。これらを組み合わせると、セントラルまたはストリング インバータ アプリケーションに適した、C2000 をベースとするソーラー インバータのリファレンス デザインを形成できます。このソーラー MPPT DC/DC コンバータは、2 (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01634 — 高速 DC/DC コンバータ向け、数 MHz で動作する GaN 出力段のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、LMG1210 ハーフ・ブリッジ GaN ドライバと GaN 構造のパワー HEMT(High Electron Mobility Transistor、高電子移動度トランジスタ)をベースとした、マルチ MHz で動作するパワー・ステージのデザインを実装します。このデザインは、高効率のスイッチとフレキシブルなデッドタイム調整機能を採用しており、電力密度を大幅に改善するとともに、良好な効率や広い制御帯域幅も実現します。このパワー・ステージ・デザインは、5G (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス・デザイン
The TIDA-00403 reference design uses off-the-shelf EVMs for ultrasonic distance measurement solutions using algorithms within the TLV320AIC3268 miniDSP. In conjunction with TI’s PurePath Studio design suite, a robust and user configurable ultrasonic distance measurement system can be designed (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-RM46XDRV8301KIT — 高性能マイコン付き 3 相 BLDC / PMSM モータ・ドライブ・リファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、永久磁石シンクロナス・モーター (PMSM) とも呼ばれる、三相ブラシレス DC およびブラシレス AC (BLAC) モーターの回転用のモーター制御用評価キットです。センサレス・フィールド・オリエンテッド / ベクトル制御 (FOC) のサンプルが付属しています。実装には、DRV8301 ゲート・ドライバ IC と TPS65381 パワー・マネージメント IC (PMIC) を活用します。このリファレンス・デザインは、高性能、高い電力効率、コスト効率の優れたプラットフォームとして使用され、PMSM 制御アルゴリズムの開発を迅速化できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点