TIDA-01634

高速 DC/DC コンバータ向け、数 MHz で動作する GaN 出力段のリファレンス・デザイン

TIDA-01634

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、LMG1210 ハーフ・ブリッジ GaN ドライバと GaN 構造のパワー HEMT(High Electron Mobility Transistor、高電子移動度トランジスタ)をベースとした、マルチ MHz で動作するパワー・ステージのデザインを実装します。このデザインは、高効率のスイッチとフレキシブルなデッドタイム調整機能を採用しており、電力密度を大幅に改善するとともに、良好な効率や広い制御帯域幅も実現します。このパワー・ステージ・デザインは、5G テレコム電源、サーバー、産業用電源など、スペース制約が厳しく高速な応答が求められる多くのアプリケーションに広く活用できます。

特長
  • 最大 50MHz のスイッチング周波数に対応する、GaN ベースのコンパクトなパワー・ステージ・デザイン
  • 複数の PWM 入力は独立形式であり、ハイサイドとローサイドに対応。また、単一の PWM 入力ではデッドタイムが調整可能
  • 最小パルス幅:3ns
  • 高いスルーレート耐性:300V/ns
  • ドライバに UVLO(低電圧ロックアウト)と過熱の保護機能を搭載
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU506.PDF (1193 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRVQ8.PDF (151 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRVQ9.PDF (104 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVR0.PDF (136 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVR2.ZIP (45 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEJ2.ZIP (1201 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVR1.PDF (716 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ・ブリッジ・ドライバ

LMG12105V UVLO とプログラマブル・デッドタイム機能搭載、GaNFET と MOSFET 向け、1.5A、3A、200V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G17シュミット・トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 高速DC/DCコンバータ用のマルチMHzのGaN電力段のリファレン ス・デザイン 英語版 2018年 2月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ