PMP31247
車載対応、C2000™ マイコン向け、9W、デュアル降圧のリファレンス デザイン
PMP31247
概要
このリファレンス デザインは、C2000™ マイコン向けの車載電源であり、公称 12V のバッテリから 2 本の出力電圧レールを生成します。LMR23630-Q1 は入力電圧を 3.3V 安定化レールに変換します。TPS628501-Q1 はこの最初の出力から電力を受け取り、1 本の 1.2V 出力レールを生成します。出力リップルを最小化し、負荷過渡応答を最適化する目的で、どちらのコンバータも FPWM (強制パルス幅変調) で動作します。どのテストも、PMP31047 リビジョン B ボードを使用して実施しました。
特長
- 3.3V と 1.2V のデュアル出力
- 伝導型 EMI (CISPR25 Class 5) を重視した最適化とテストを実施済み
- 同期整流を採用したため、高効率の変換が可能
- 設計の組み立てとテストを実施済み
出力電圧オプション | PMP31247.1 | PMP31247.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 3.3 |
Vin (Max) (V) | 26 | 3.3 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 2.5 | 1 |
Output Power (W) | 8.25 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT343.PDF (2175 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMC09.PDF (176 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR23630-Q1 — 車載認証済み SIMPLE SWITCHER®、4V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS628501-Q1 — 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | Automotive 9-W Dual Buck Converter Reference Design for C2000 MCU | PDF | HTML | 2023年 10月 10日 |