この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR23630-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベル
- SOICおよびRT付きWSON - レベルC4B
- PGOOD付きWSON - レベルC5
- 入力電圧範囲: 4V~36V
- 3Aの連続出力電流をサポート
- 最小スイッチオン時間: 60ns
- 設計を容易にする内部補償
- 400kHzのスイッチング周波数と可変スイッチング周波数を選択可能
- 軽負荷時のPFMおよび強制PWMモードのオプション
- 外部クロックへの周波数同期
- PFMオプションのとき、無負荷時の静止電流75µA
- パワー・グッドのオプション
- プリバイアス負荷へのソフト・スタート
- 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 8ピンのHSOICと12ピンのWSONウェッタブル・フランク、 PowerPAD™付きのパッケージ・オプション
- WEBENCH® Power Designerにより、LMR23630-Q1を使用するカスタム設計を作成
LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、3Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。このデバイスは、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数FPWMモードを選択できます。拡張ファミリとして、1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1)の負荷電流のオプションを利用でき、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータ制御とシステムの電力シーケンシングが簡単になります。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR23630EVM — LMR23630DDR ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LMR23630EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR23630DRR step-down converter. The LMR23630EVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V/3.3V output at 3A. The board has jumper connectors to select output options, enable or disable the (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LMR23630 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC2.ZIP (223 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23630 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23630A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAT9.ZIP (899 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23630A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAT8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23630AF Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU0.ZIP (912 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23630AF Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23630AP Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC5.ZIP (224 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23630AP Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC6.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23630F Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC3.ZIP (220 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23630F Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC4.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP31247 — 車載対応、C2000™ マイコン向け、9W、デュアル降圧のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、C2000™ マイコン向けの車載電源であり、公称 12V のバッテリから 2 本の出力電圧レールを生成します。LMR23630-Q1 は入力電圧を 3.3V 安定化レールに変換します。TPS628501-Q1 はこの最初の出力から電力を受け取り、1 本の 1.2V 出力レールを生成します。出力リップルを最小化し、負荷過渡応答を最適化する目的で、どちらのコンバータも FPWM (強制パルス幅変調) で動作します。どのテストも、PMP31047 リビジョン B ボードを使用して実施しました。
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点