LMR23630EVM
LMR23630DDR ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LMR23630EVM
概要
The LMR23630EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR23630DRR step-down converter. The LMR23630EVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V/3.3V output at 3A. The board has jumper connectors to select output options, enable or disable the converter operation and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
特長
- 4V to 36V Input Voltage Range
- Jumper Selectable Output Options (5V or 3.3V)
- Up to 3A Output Current
- Adjustable Switching Frequency
- Frequency Synchronization to External Clock
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR23630EVM — LMR23630DDR ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2