ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR23630

アクティブ

SIMPLE SWITCHER®、36V、3A、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMQ66430 アクティブ 1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI、36V、3A 同期整流降圧コンバータ Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.
TLVM13630 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 97
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:4V~36V
  • 3A の連続出力電流
  • 同期整流器内蔵
  • 電流モード制御
  • 最小スイッチ・オン時間:60ns
  • 使いやすい内部補償
  • 400kHz のスイッチング周波数と可変周波数を選択可能
  • PFM および強制 PWM モードのオプション
  • 外部クロックへの周波数同期
  • PFM オプションのとき、無負荷時の静止電流 75µA
  • プリバイアス負荷へのソフト・スタート
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱保護機能
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル・フランク・パッケージ
  • LMZM33603 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer により、LMR23625 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:4V~36V
  • 3A の連続出力電流
  • 同期整流器内蔵
  • 電流モード制御
  • 最小スイッチ・オン時間:60ns
  • 使いやすい内部補償
  • 400kHz のスイッチング周波数と可変周波数を選択可能
  • PFM および強制 PWM モードのオプション
  • 外部クロックへの周波数同期
  • PFM オプションのとき、無負荷時の静止電流 75µA
  • プリバイアス負荷へのソフト・スタート
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱保護機能
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル・フランク・パッケージ
  • LMZM33603 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer により、LMR23625 を使用するカスタム設計を作成

LMR23630 SIMPLE SWITCHER は、使いやすい 36V、3A 同期整流降圧レギュレータです。4V~36V という広い入力電圧範囲により、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が 75µA であるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も 2µA と極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。LMR23630 では、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数 FPWM モードを選択できます。拡張ファミリ (HSOIC) として、1A (LMR23610) および 2.5A (LMR23625) の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCBレイアウトの簡素化と最適化が可能になります。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

LMR23630 SIMPLE SWITCHER は、使いやすい 36V、3A 同期整流降圧レギュレータです。4V~36V という広い入力電圧範囲により、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が 75µA であるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も 2µA と極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。LMR23630 では、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数 FPWM モードを選択できます。拡張ファミリ (HSOIC) として、1A (LMR23610) および 2.5A (LMR23625) の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCBレイアウトの簡素化と最適化が可能になります。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with ultra-low EMI.
LMR51430 アクティブ 40μA 静止電流 (IQ) の SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ SOT23-6 package, smaller size for personal electronics and industrial applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR23630 SIMPLE SWITCHER、36V、3A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 10月 11日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR23630AEVM — LMR23630 広入力電圧同期整流 降圧コンバータ評価基板

LMR23630AEVM は、降圧コンバータ LMR23630ADDAR の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR23630AEVM は、4V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、3A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板は複数のジャンパ コネクタを実装しており、出力オプションの選択、コンバータの動作の有効 / 無効化、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR23630EVM — LMR23630DDR 広入力電圧同期整流 降圧コンバータ評価基板

LMR23630EVM は、降圧コンバータ LMR23630DRR の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。LMR23630EVM は、4V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、3A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板は複数のジャンパ コネクタを実装しており、出力オプションの選択、コンバータの動作の有効 / 無効化、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR23630 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC2.ZIP (223 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT9.ZIP (899 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630AF Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAU0.ZIP (912 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630AF Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAU1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630AP Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC5.ZIP (224 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630AP Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC6.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630F Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC3.ZIP (220 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630F Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC4.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP11668 — シングル USB カー チャージャ、ケーブル補正およびバッテリ短絡保護付き、リファレンス デザイン

PMP11668 は、車載アプリケーション向けシングル チャネル USB チャージャのリファレンス デザインです。降圧コンバータを搭載しており、その後段に USB 充電ポート コントローラがあります。バッテリ短絡保護機能と、IEC 準拠の ESD 保護機能を搭載しており、車載アプリケーション システムの信頼性が大幅に向上します。また、このデザインはシンプルな 2 層基板を使用して 2.1A の負荷電流に対応できます。このデザインの出力ポートは、USB BC1.2 CDP 充電プロトコルをサポートしています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15016 — LMR23630 同期整流 DC/DC 降圧コンバータを採用し、CISPR-22 の EMI 規格向けに最適化されたリファレンス デザイン

PMP15016 は LMR23630 DC/DC 降圧レギュレータ IC を使用する 5V/3A 出力電源のリファレンス デザインです。このデザインは 4 層基板を使用しており、 24V 入力バスを持つ産業用アプリケーションを想定しています。LMR23630 は、4.0V ~ 36V の入力に対応し、最大 3A の出力が可能な、400kHz の固定同期型降圧レギュレータです。このリファレンス デザインの入力電圧範囲は 9V ~ 36V で、緩やかなレギュレーションの公称 24V の入力電圧により、産業用アプリケーションで一般的な、広い範囲で変動する入力電圧条件にも対応します。リファレンス (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian