PMP31245
車載、事前昇圧機能を採用、10.6W の出力電力、マイコン向け電源のリファレンス デザイン
PMP31245
概要
このリファレンス デザインは、3 個の降圧コンバータと 1 個の事前昇圧コンバータを組み合わせて使用し、車載マイコンに電力を供給するための 5V、3.3V、1.0V を生成します。事前昇圧レギュレータは、3.2V の入力電圧で動作し、8.5V で 1.25A の連続出力電流を供給することができます。このデザインの目的は、主に片面に配置した部品を使用し、小さい基板面積に降圧ソリューションを収めることです。
特長
- 小さい PCB 面積を意図した設計
- 片面実装が可能
- このデザインは、他の電圧要件に対応させることが可能
- ディスクリート電源ツリーの採用で、ボード面積の使用率が向上
出力電圧オプション | PMP31245.1 | PMP31245.2 | PMP31245.3 | PMP31245.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 8.5 | 3.2 |
Vin (Max) (V) | 5 | 5 | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 3.3 | 5 | 8.5 |
Iout (Max) (A) | 4 | 1 | 2 | 1.25 |
Output Power (W) | 4 | 3.3 | 10 | 10.625 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT335.PDF (551 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBM6.PDF (284 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR43620-Q1 — 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62810-Q1 — 車載、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS628501-Q1 — 車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1