ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ 理想ダイオード / OR コントローラ

LM7481-Q1

アクティブ

車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Number of channels 2 Features Automotive load dump compatibility, Inrush current control, Linear control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.428 Iq (max) (mA) 0.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET External back-to-back FET IGate source (typ) (µA) 60000 IGate sink (typ) (mA) 1500 IGate pulsed (typ) (A) 2.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -4.5 Design support EVM, Simulation Model Rating Automotive Imax (A) 350 VGS (max) (V) 15 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.003 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Number of channels 2 Features Automotive load dump compatibility, Inrush current control, Linear control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.428 Iq (max) (mA) 0.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET External back-to-back FET IGate source (typ) (µA) 60000 IGate sink (typ) (mA) 1500 IGate pulsed (typ) (A) 2.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -4.5 Design support EVM, Simulation Model Rating Automotive Imax (A) 350 VGS (max) (V) 15 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.003 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3V~65V の入力範囲
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 外付けバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
  • アノードからカソードへ 9.1mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 低いスレッショルド (–4mV) と高速応答 (0.5µs) の逆電流検出
  • 最大 200kHz のアクティブ整流
  • 60mA のピーク・ゲート (DGATE) ターンオン電流
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 3.8mA 内蔵チャージ・ポンプ
  • 可変の過電圧保護
  • 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = LOW):2.87µA
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 省スペースの 12 ピン WSON パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3V~65V の入力範囲
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 外付けバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
  • アノードからカソードへ 9.1mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 低いスレッショルド (–4mV) と高速応答 (0.5µs) の逆電流検出
  • 最大 200kHz のアクティブ整流
  • 60mA のピーク・ゲート (DGATE) ターンオン電流
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 3.8mA 内蔵チャージ・ポンプ
  • 可変の過電圧保護
  • 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = LOW):2.87µA
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 省スペースの 12 ピン WSON パッケージで供給

LM74810-Q1 理想ダイオード・コントローラは外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御し、電力パスの ON/OFF 制御と過電圧保護により理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆電流保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えます。60mA ピークのゲート・ソース電流ドライバ段を備え、ターンオン / ターンオフ遅延時間が短い 3.8mA の強力なチャージ・ポンプを使用することで、高速な過渡応答を確保し、入力の短時間停電と最大 200kHz の周波数の AC 重畳入力信号に ECU がさらされる ISO16750 または LV124 などの車載テスト中も堅牢かつ効率的な MOSFET スイッチング性能を確保します。電力パスの第 2 の MOSFET により、HGATE 制御を使用した負荷の切断 (ON/OFF 制御) と過電圧保護が可能です。このデバイスには、負荷ダンプ保護のための可変の過電圧カットオフ保護機能があります。

LM74810-Q1 理想ダイオード・コントローラは外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御し、電力パスの ON/OFF 制御と過電圧保護により理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆電流保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えます。60mA ピークのゲート・ソース電流ドライバ段を備え、ターンオン / ターンオフ遅延時間が短い 3.8mA の強力なチャージ・ポンプを使用することで、高速な過渡応答を確保し、入力の短時間停電と最大 200kHz の周波数の AC 重畳入力信号に ECU がさらされる ISO16750 または LV124 などの車載テスト中も堅牢かつ効率的な MOSFET スイッチング性能を確保します。電力パスの第 2 の MOSFET により、HGATE 制御を使用した負荷の切断 (ON/OFF 制御) と過電圧保護が可能です。このデバイスには、負荷ダンプ保護のための可変の過電圧カットオフ保護機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM7481 アクティブ 高いゲート・ドライブ能力、-55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード・コントローラ Extended temperature rated version (-55°C to 125°C)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM7480-Q1 アクティブ 車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード・コントローラ Same functionality and size with lower peak gate turn-on current and no Active rectification

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM7481-Q1 アクティブ整流およびロード・ダンプ保護機能搭載、理想ダイオード・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 29日
機能安全情報 LM7481-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2024年 4月 5日
アプリケーション・ノート Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM74810 Evaluation Module: LM74810EVM (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 9日
Analog Design Journal Automotive EMC-compliant reverse-battery protection with ideal-diode controllers 2020年 9月 22日
アプリケーション・ノート Ideal Diode Controllers for Active Rectification of AC Voltage Ripple 2020年 6月 30日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション・ノート Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection 2020年 4月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74810EVM — LM7481-Q1 理想ダイオード・コントローラの評価基板

TI の LM74810EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで、LM7481-Q1 理想ダイオード コントローラ (LM74810QDRR) を使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、大出力 (100W 超過) の車載 ECU デザインでバッテリ逆接続保護を実現する理想ダイオード コントローラ LM7481-Q1 の機能を提示します。このデバイスは、2 個の双方向 N チャネル・パワー MOSFET を制御するために、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続し、それより後段に 2 番目の MOSFET (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM74810-Q1 PSPICE Transient Model

SNOM681.ZIP (145 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74502 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ LM74502-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート・ドライブ強度 60μA、逆極性保護コントローラ LM74502H 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、大電力ゲート・ドライブ可能、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ LM74502H-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート・ドライブ強度 11mA、逆極性保護コントローラ LM74720-Q1 車載対応、アクティブ整流機能とロード・ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード・コントローラ LM74721-Q1 車載対応、アクティブ整流機能と逆極性バッテリ保護機能搭載、TVS (過渡電圧サプレッサ) 不使用、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード・コントローラ LM74722-Q1 車載対応、200kHz アクティブ整流機能とロード・ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード・コントローラ LM7480 55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード・コントローラ LM7480-Q1 車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード・コントローラ LM7481 高いゲート・ドライブ能力、-55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード・コントローラ LM7481-Q1 車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1200-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1210-Q1 Automotive, 45V low-Iq dual high-side driver with short circuit protection and diagnostics TPS1211-Q1 Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics TPS1213-Q1 車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1214-Q1 車載、低静止電流 (Iq)、低消費電力、負荷ウェークアップ機能と I²t (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 機能と診断機能搭載、ハ TPS4800-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS4810-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ TPS4811-Q1 Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics TPS4813-Q1 車載対応、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
設計ツール

TIDA-020033-TD-DESIGN TIDA-020033 test documentation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5123-Q1 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ LM51231-Q1 2.2MHz 広い入力電圧範囲 (VIN) 同期整流昇圧コントローラ、出力電圧トラッキング付き
アナログ電流センス・アンプ
INA302-Q1 AEC-Q100、デュアル・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ
スピーカ・アンプ
TAS6584-Q1 車載、電流センス機能搭載、45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
理想ダイオード / OR コントローラ
LM7481-Q1 車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-020033 — 車載クラス H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、クラス H オーディオと追跡型電源採用のオーディオ サブシステムを紹介します。TAS6584-Q1 オーディオ アンプは、デジタル オーディオ入力のエンベロープを追跡し、LM5123-Q1 の昇圧出力電圧を調整して、外部マイコンなしで電力効率の要件を満たします。このリファレンス デザインは、効率の向上、放熱性能の改善、総フットプリントの低減につながります。加えて、このリファレンス デザインを活用すると、車載オーディオ アーキテクチャの他の部分に対して最小限のソフトウェア変更を加えるだけで、プラグ アンド プレイ対応のクラス H を実装することができます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020040 — 車載対応、過渡保護と過電流保護向けフィルタのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、車載システムで一般的に発生する電圧過渡と電流過渡現象に対処する保護システムを提示します。このリファレンス・デザインは、プレミアム・オーディオ・アンプを想定し、機能、サイズ、保護機能を最適化すると同時に、電力密度を犠牲にしていません。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ