LM74810EVM

LM7481-Q1 理想ダイオード・コントローラの評価基板

LM74810EVM

購入

概要

TI の LM74810EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで、LM7481-Q1 理想ダイオード コントローラ (LM74810QDRR) を使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、大出力 (100W 超過) の車載 ECU デザインでバッテリ逆接続保護を実現する理想ダイオード コントローラ LM7481-Q1 の機能を提示します。このデバイスは、2 個の双方向 N チャネル・パワー MOSFET を制御するために、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続し、それより後段に 2 番目の MOSFET を接続して、出力の切り替えとパワー・パスのカットオフを実施しています。

特長
  • 大出力 ECU デザイン向けのバッテリ逆接続保護機能
  • 出力の切り替えとパワー・パスのカットオフ
  • 過電圧保護機能
  • 車載過渡耐性試験の要件を満たす
  • 2 個の外部 N チャネル MOSFET をコモン・ドレイン構成で双方向接続
理想ダイオード / OR コントローラ
LM7481 高いゲート・ドライブ能力、-55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード・コントローラ LM7481-Q1 車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74810EVM — LM7481-Q1 理想的なダイオード・コントローラの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM74810 Evaluation Module: LM74810EVM (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 9日
データシート LM7481-Q1 アクティブ整流およびロード・ダンプ保護機能搭載、理想ダイオード・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 29日
証明書 LM74810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ