TPS1213-Q1
- AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 3.5V~40V の入力範囲 (絶対最大定格 45V)
- 最低 –40V までの逆入力保護
- 内蔵 11V チャージ ポンプ
- 低い静止電流、低消費電力モード (LPM = Low) で 35µA
- 低いシャットダウン電流 (EN/UVLO = LOW):1µA
- 強力なゲートドライブ (G1PU/G1PD:1.69A ソース および 2A シンク)
- 調整可能な応答時間 (TMR) とフォルト フラグ出力 (FLT) を備えた調整可能な過電流保護機能 (ISCP)
- ウェイク通知により、低消費電力モードからアクティブ モードへ高速遷移
- 外部 LPMトリガ (Low から High) による、低消費電力パスからメイン パスへの切り替え時間 8µs
- 調整可能な負荷ウェークアップ スレッショルド (ILWU) で、低消費電力パスからメイン パスへの切り替え (6µs)
- 短絡フォルト、チャージ ポンプ低電圧、入力低電圧時のフォルト通知 (FLT)
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)
TPS12130-Q1 は、保護および診断機能を備えた、45V、低 IQ スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~40V と広く、12V のシステム設計に適しています。このデバイスは、最低 -40V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。
TPS12130-Q1 は、2 つのゲート ドライブを備えており、1 つはメイン パスの MOSFET を駆動するための 1.69A ソースおよび 2A シンク能力、もう 1 つは低消費電力パスのための 165µA ソースおよび 2A シンク能力です。
LPM = Low の低消費電力モードでは、低消費電力パスの FET をオン状態に維持し、メイン FET をオフにします。このモードでは、デバイスが消費するのは、35µA (標準値) という低い IQ です。アクティブ状態に移行する自動負荷ウェークアップ スレッショルドは、ISCP/LWU ピンを使用して調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1µA (代表値) まで減少します。
このデバイスは、MOSFET VDS センシング、または外付けの RSNS 抵抗を使用して、短絡保護を調整可能です 。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。
TPS12130-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS1213-Q1 45V、低 IQ 車載用ハイサイド スイッチ コントローラ、低消費電力モードおよび可変負荷ウェークアップ トリガ付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1213Q1EVM, TPS1213-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 1日 | |||
証明書 | TPS1213Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS1213Q1EVM — TPS1213-Q1 の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGX) | 19 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。