TIDA-020065
スマート ヒューズ ハイサイド スイッチ コントローラのリファレンス デザイン
TIDA-020065
概要
このリファレンス デザインは、標準的な溶断式ヒューズの交換に伴う一般的な課題を克服するのに役立ちます。このデザインは、ハイサイド スイッチ コントローラ TPS1213-Q1、電流センス アンプ INA296B-Q1、1 個のマイコンを実装しており、I2t (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 過電流保護を実現するほか、低消費電力モードを通じて消費電力を最小化し、抵抗性、静電容量性、誘導性の各負荷を駆動することができます。このデザインは、双方向電流センスなど多くの構成オプションを搭載しているため、エンジニアは大電流スマート ヒューズ アプリケーション向けのさまざまなテストを実行できます。
特長
- MSPM0L1306-Q1 を使用するソフトウェア ベースの I2t ヒューズ アルゴリズム
- 静電容量性負荷の駆動に適したゲート スルーレート制限回路を通じて、スタートアップ時の制御されていない突入電流を防止
- 低消費電力モードでは 38μA の消費電流 (MSPM0L1306-Q1 を除外した値)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMD68.PDF (160 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1213-Q1 — 車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
データシート: PDF | HTMLArm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0L1306-Q1 — 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B81-Q1 — 車載向け、イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTMLロード・スイッチ
TPS22919-Q1 — AEC Q100 認証取得済み、自己保護機能と立ち上がり時間の制御機能搭載、1 チャネル、5.5V、1.5A、90mΩ のロード スイッチ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4