TPS22919-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- AEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- 入力動作電圧範囲 (VIN):
1.6V~5.5V - 最大連続電流 (IMAX): 1.5A
- オン抵抗 (RON)
- 5VIN: 89mΩ (標準値)
- 3.6VIN: 90mΩ (標準値)
- 1.8VIN: 105mΩ (標準値)
- 出力短絡保護 (ISC): 3A (標準値)
- 低消費電力
- オン状態 (IQ): 8µA (標準値)
- オフ状態 (ISD): 2nA (標準値)
- ON ピンのスマート・プルダウン (RPD)
- ON ≥ VIH (ION): 100nA (最大値)
- ON ≤ VIL (RPD): 530kΩ (標準値)
- 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (tON)
- 5.0V のターンオン時間 (tON):
3.2mV/µs で 1.95ms - 3.6V のターンオン時間 (tON):
2.7mV/µs で 1.75ms - 1.8V のターンオン時間 (tON):
1.8mV/µs で 1.5ms
- 5.0V のターンオン時間 (tON):
- 出力放電および立ち下がり時間を変更可能
- 内部 QOD 抵抗 = 24Ω (標準値)
TPS22919-Q1 は、スルー・レート制御機能付きの小型シングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスは、1.6V~5.5Vの入力電圧範囲で動作でき、最大1.5Aの連続電流をサポートできるNチャネルMOSFETを内蔵しています。
スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ONピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的にHIGH (> VIH)に駆動されると、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。
また、TPS22919-Q1 負荷スイッチには自己保護機能があり、デバイスの出力が短絡した場合も自身を保護できます。サーマル・シャットダウン機能もあり、過熱による損傷を防止します。
TPS22919-Q1 は標準の SC-70 パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22919-Q1 5.5V、1.5A、90mΩ 自己保護ロード・スイッチ データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 1月 31日 |
* | 放射線と信頼性レポート | TPS22919EVM CISPR-25 EMI Measurement Report | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | ||
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
アプリケーション概要 | Making the Switch to an Integrated Load Switch | 2019年 6月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22919EVM — TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22919 評価基板 (EVM) は、TPS22919 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22919EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1.5A) の下で、TPS22919 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.6V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。
TPS22919 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-020065 — スマート ヒューズ ハイサイド スイッチ コントローラのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。