LM74502
- 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
- 入力逆電圧定格:–65V
- 駆動用チャージ・ポンプを内蔵
- 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET
-
外部のハイサイド・スイッチ MOSFET
-
外部の逆極性保護 MOSFET
- ゲート駆動バリアント
- LM74502:ピーク・ゲート駆動ソース容量:60µA
- LM74502H:ピーク・ゲート駆動ソース容量:11mA
- ピーク・ゲート・シンク電流容量:2.3A
- イネーブル・ピン機能
- 動作時静止電流 (標準値、EN/UVLO = High):45µA
- シャットダウン時電流 (EN/UVLO = Low):1µA
- 可変出力過電圧および低電圧保護
- –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給
LM74502、LM74502H は、外付けのバック・ツー・バック接続型 N チャネル MOSFET と組み合わせて動作し、低損失の逆極性保護および負荷切断ソリューションを実現するコントローラです。このデバイスは、過電圧保護機能を備えたロード・スイッチとして、ハイサイド MOSFET を駆動するように構成することもできます。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V 入力のシステムなど多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えて、負荷を保護できます。LM74502、LM74502H は逆電流ブロックに未対応で、入力逆極性保護のみに適しています。
LM74502 コントローラは、外付け N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート駆動を提供します。イネーブル・ピンが Low の場合、コントローラはオフになり、消費電力は約 1µA に抑えられます。このため、スリープ・モードに入るとシステム電流が小さくなります。LM74502 および LM74502H はプログラム可能な過電圧および低電圧保護を搭載し、これらのフォルト・イベントが発生した場合、入力ソースから負荷を遮断します。これらのデバイスは 2.9mm × 1.6mm の 8 ピン DDF パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack
The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback.
LM74502EVM — LM74502 と LM74502H の各理想ダイオード・コントローラの評価基板
LM74502EVM は、出力の切り替え機能を搭載した理想ダイオード・コントローラである LM74502 と LM74502H の性能を評価するための評価基板です。LM74502 理想ダイオード・コントローラは、外部の双方向 N チャネル MOSFET 複数の駆動と制御を行い、パワー・パスのオン / オフ制御機能と過電圧保護機能を搭載した理想ダイオード整流器をエミュレートします。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。