TPS1214-Q1
- AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
- 3.5V~73V の入力範囲 (絶対最大定格 74V)
- 最低 –65V までの逆入力保護
- 逆方向 FET ON (-45V) の TPS12141-Q1
- 内蔵 12V チャージ ポンプ
- 低消費電力モードでの IQ = 20µA (LPM = Low)
- 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):1µA
- デュアル ゲート ドライブ:GATE:ソース 0.5A およびシンク 2A G:ソース 100µA およびシンク 0.39A
- 可変サーキット ブレーカ タイマ (I2t) 付きの高精度 I2t 過電流保護 (IOC)
- 高精度で高速 (5µs) の短絡保護機能
- 可変の負荷ウェークアップ スレッショルド、または WAKE 通知付きの LPM トリガによる、低消費電力モードからアクティブ モードへの高速遷移 (5µs)
- 高精度アナログ電流モニタ出力 (IMON):±2% (30mV VSNS)
- NTC ベースの過熱検出 (TMP) とモニタリング出力 (ITMPO)
- 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、I2t、チャージ ポンプ UVLO
- TPS12142-Q1 (RPP ターン オフ)、TPS12143-Q1 (RPP ターン オン)、I2t ディセーブル
- 高精度で調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)
TPS1214-Q1 は、保護および診断機能を備えた 低 IQ のスマート ハイサイド ドライバのファミリです。動作電圧範囲が 3.5V~73V と広く、絶対最大定格が 74V のため、12V、24V、48V の車載用システムの設計に適しています。
この製品には 2 つのゲート ドライブが内蔵されており、0.5A のソースと 2A のシンク (GATE) と、100µA のソースと 0.39A のシンク (G) があります。LPMが Low のとき、低消費電力パスがオンに維持され、メイン FET がオフになり、IQ は 20µA (標準値) になります。CS2+ と CS2- の間に配置された RBYPASS 抵抗を使用して、自動負荷ウェークアップのスレッショルドを調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1µA (標準値) に減少します。
本デバイスは、高精度の電流センシング (±2%) 出力 (IMON) を備えており、外付け RSNS 抵抗とFLT 通知を使用して、可変の I2t ベースの過電流および短絡保護を実現しています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、外部 FET の過熱検出用に、NTC ベースの温度センシング (TMP) およびモニタリング監視出力 (ITMPO) も備えています。
TPS1214-Q1 は、23 ピン VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 evaluation module
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 23 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。