TPS4812-Q1
- AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
- 3.5V~95V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
- 最低 –65V までの逆入出力保護
- 内蔵 12V チャージ ポンプ
- 低消費電力モードでの IQ = 20µA (LPM = Low)
- 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):1µA
- デュアル ゲート ドライブ:GATE:ソース 0.5A / シンク 2A G:ソース 100µA / シンク 0.39A
- 調整可能なサーキット ブレーカ タイマ (I2t) 付きの高精度 I2t 過電流保護 (IOC)
- 高精度で高速 (5µs) の短絡保護機能
- 可変の負荷ウェークアップ スレッショルド、または WAKE 通知付きの LPM トリガによる、低消費電力モードからアクティブ モードへの高速遷移 (5µs)
- 高精度アナログ双方向電流モニタ出力 (IMON、I_DIR):±2% (30mV VSNS)
- NTC ベースの過熱検出 (TMP) とモニタリング出力 (ITMPO)
- 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、I2t、チャージ ポンプ UVLO、過熱
- TPS48120-Q1 (I2t イネーブル)、TPS48121-Q1 (I2t ディセーブル)
- 高精度 (±2%) で調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)
TPS4812-Q1 は、保護および診断機能を備えた 低 IQ のスマート ハイサイド ドライバのファミリです。このデバイスは、3.5V~95V の広い動作電圧範囲、100V の絶対最大電圧を備えており、12V、24V、48V の車載用システム設計に適しています。
この製品には 2 つのゲート ドライブが内蔵されており、0.5A のソースと 2A のシンク (GATE) と、100µA のソースと 0.39A のシンク (G) があります。LPMが Low のとき、低消費電力パスがオンに維持され、メイン FET がオフになり、IQ は 20µA (標準値) になります。DRN と CS2- の間に配置された RBYPASS 抵抗を使用して、自動負荷ウェークアップのスレッショルドを調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1µA (標準値) に減少します。
このデバイスは、高精度の双方向電流センシング (±2%) 出力 (IMON、I_DIR) を備えており、外付け RSNS 抵抗とFLT 通知を使用して、可変の I2t ベースの過電流および短絡保護を実現しています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、外部 FET の過熱検出用に、NTC ベースの温度センシング (TMP) およびモニタリング監視出力 (ITMPO) も備えています。
TPS4812-Q1 は、23 ピン VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 evaluation module
The TPS1214-Q1 evaluation module (EVM) allows reference circuit evaluation of the TPS1214-Q1 smart high-side driver. The EVM allows for full configuration of the high-side driver as well as various parameters such as overcurrent protection, short-circuit protection and configurable I2T control. (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 23 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。