TPS1214Q1EVM
TPS1214-Q1 evaluation module
TPS1214Q1EVM
概要
The TPS1214-Q1 evaluation module (EVM) allows reference circuit evaluation of the TPS1214-Q1 smart high-side driver. The EVM allows for full configuration of the high-side driver as well as various parameters such as overcurrent protection, short-circuit protection and configurable I2T control. This EVM has the ability to set various thresholds from jumpers to allow easily switching between different threshold and configuration settings.
特長
- 3.5V to 40V operating voltage range
- 15A to 50A adjustable short-circuit protection using onboard jumpers
- Programmable short-circuit protection delay
- Programmable load wakeup threshold
- Programmable auto-retry and latch options
- LED status indication for fault and active mode
ハイサイド スイッチ コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1214-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver User's Guide | PDF | HTML | 2024年 9月 6日 | |||
証明書 | TPS1214Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 7月 30日 |