LM74721-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 3V~65V の入力範囲
- 最低 -33V までの逆入力保護
- 入力 TVS なしで動作するための内蔵 VDS クランプにより ISO7637 パルス抑制
- 動作時の低い静止電流:35µA (最大値)
- 低いシャットダウン電流 (EN = LOW):3.3µA (最大値)
- アノードからカソードへ 17mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
- 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
- 30mA の昇圧レギュレータを内蔵
- 逆電流阻止に対する高速応答:0.5µs
- 最大 100kHz のアクティブ整流
- 調整可能な過電圧保護機能
- 省スペースの 12 ピン WSON パッケージで供給
- LM74720-Q1 とピン互換
LM74721-Q1 理想ダイオード・コントローラは、外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスの ON / OFF 制御と過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは、最低 -33V DC の負の電源電圧に耐えられ、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (GATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆電流保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えることができます。内蔵 VDS クランプ機能により、車載用 ISO7637 パルス抑制のための入力 TVS 不要のシステム設計が可能になります。高速ターンオン / オフ・コンパレータを搭載した強力な昇圧レギュレータは、たとえば、ECU が入力の瞬断にさらされたり、入力信号に最大 100kHz の周波数で AC が重畳されたりする、ISO16750 または LV124 などの車載テスト時に、堅牢で効率的な MOSFET スイッチング性能を確実に発揮します。動作中の静止電流が 35µA (最大値) と低いので、常時オンのシステム設計が可能になります。電力パスに第 2 の MOSFET を使えば、EN ピンを使用した負荷切断制御が可能になります。EN が LOW のとき、静止電流は 3.3µA (最大値) まで減少します。このデバイスには、負荷ダンプ保護のための可変の過電圧カットオフ保護機能があります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM74721EVM — LM74721-Q1 理想ダイオード・コントローラの評価基板
LM74721EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで LM74721-Q1 理想ダイオード・コントローラを使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、LM74721-Q1 が 2 個の双方向 N チャネル・パワー MOSFET を制御し、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続して、後段の 2 番目の MOSFET を使用して出力の切り替えとパワー・パスのカットオフを実施する方法を示します。この IC は、低静止電流 (IQ) と高速過渡応答を目的として昇圧レギュレータを搭載しているほか、入力 TVS (過渡電圧サプレッサ) なしで動作できるように (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。