ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ハイサイド スイッチ コントローラ

TPS4800-Q1

アクティブ

車載、保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ

製品詳細

Operating voltage (max) (V) 80 Operating voltage (min) (V) 3.5 Reverse polarity protection (V) -65 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 2 Short-circuit protection response time (µs) 6 Features Fault Diagnostics, High-side RSNS, Low Quiescent Current, Overcurrent protection with adjustable delay, Overvoltage protection, Reverse polarity protection, Short circuit protection, VDS Sensing, adjustable UVLO, high-side or Low-side current sense Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Operating voltage (max) (V) 80 Operating voltage (min) (V) 3.5 Reverse polarity protection (V) -65 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 2 Short-circuit protection response time (µs) 6 Features Fault Diagnostics, High-side RSNS, Low Quiescent Current, Overcurrent protection with adjustable delay, Overvoltage protection, Reverse polarity protection, Short circuit protection, VDS Sensing, adjustable UVLO, high-side or Low-side current sense Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² 5.1 x 3
  • 3.5V~95V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 内蔵 11V チャージ ポンプ
  • 低い静止電流:43µA (動作時)
  • 1.5µA の低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low)
  • 強力なゲート ドライバ (2A のソースとシンク)
  • 外付けの Rsense または可変遅延 (TMR) 付き MOSFET VDS センシングを使用した可変短絡保護 (ISCP)
  • ハイサイドまたはローサイドの電流検出構成 (CS_SEL)
  • 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、入力低電圧および短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)
  • ゲート駆動 UVLO のフォルト表示 (FLT_GD)
  • 可変低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)
  • 3.5V~95V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 内蔵 11V チャージ ポンプ
  • 低い静止電流:43µA (動作時)
  • 1.5µA の低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low)
  • 強力なゲート ドライバ (2A のソースとシンク)
  • 外付けの Rsense または可変遅延 (TMR) 付き MOSFET VDS センシングを使用した可変短絡保護 (ISCP)
  • ハイサイドまたはローサイドの電流検出構成 (CS_SEL)
  • 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、入力低電圧および短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)
  • ゲート駆動 UVLO のフォルト表示 (FLT_GD)
  • 可変低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)

TPS48000-Q1 は、保護および診断機能を備えた、100V、低 IQ スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~95V と広いため、12V、24V、48V のシステム設計に適しています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

大電流システム設計において並列 MOSFET を使用して電力スイッチングを可能にする強力な (2A) ゲート ドライブを備えています。

このデバイスは、可変短絡保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。電流検出は、CS+ および CS– ピンを使用して、外付けの検出抵抗、または MOSFET VDS センシングのいずれかを使用して実行できます。CS_SEL ピン入力を使用して、ハイサイドまたはローサイドの電流検出抵抗構成が可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。

動作時の静止電流が 43µA (代表値) と低いため、常時オンのシステム設計が可能です。EN/UVLO が Low で、静止電流が 1.5µA (代表値) まで低減します。

TPS48000-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

TPS48000-Q1 は、保護および診断機能を備えた、100V、低 IQ スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~95V と広いため、12V、24V、48V のシステム設計に適しています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

大電流システム設計において並列 MOSFET を使用して電力スイッチングを可能にする強力な (2A) ゲート ドライブを備えています。

このデバイスは、可変短絡保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。電流検出は、CS+ および CS– ピンを使用して、外付けの検出抵抗、または MOSFET VDS センシングのいずれかを使用して実行できます。CS_SEL ピン入力を使用して、ハイサイドまたはローサイドの電流検出抵抗構成が可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。

動作時の静止電流が 43µA (代表値) と低いため、常時オンのシステム設計が可能です。EN/UVLO が Low で、静止電流が 1.5µA (代表値) まで低減します。

TPS48000-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4800-Q1 逆極性保護、短絡保護および診断機能を備えた 100V 車載用低 IQ ハイサイド ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 17日
機能安全情報 TPS4800-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 12月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4800-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver PDF | HTML 2023年 11月 9日
証明書 TPS4800Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 評価基板

TPS4800Q1EVM を使用すると、TPS4800-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4800-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、強力な (2A) ゲート ドライブを搭載しており、大電流システム設計において並列 MOSFET を使用して電力をスイッチングできます。TPS4800-Q1 は、障害発生時の動作として自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS4800-Q1 PSpice Model

SLUM909.ZIP (152 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74502 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ LM74502-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート ドライブ強度 60μA、逆極性保護コントローラ LM74502H 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、大電力ゲート ドライブ可能、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ LM74502H-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート ドライブ強度 11mA、逆極性保護コントローラ LM74720-Q1 車載対応、アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ LM74721-Q1 車載対応、アクティブ整流機能と逆極性バッテリ保護機能搭載、TVS (過渡電圧サプレッサ) 不使用、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ LM74722-Q1 車載対応、200kHz アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ LM7480 55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ LM7480-Q1 車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード・コントローラ LM7481 高いゲート ドライブ能力、-55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ LM7481-Q1 車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1200-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1210-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ TPS1211-Q1 Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics TPS1213-Q1 車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1214-Q1 車載、低静止電流 (Iq)、低消費電力、負荷ウェークアップ機能と I²t (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 機能と診断機能搭載、ハ TPS4800-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS4810-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ TPS4811-Q1 Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics TPS4813-Q1 車載対応、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ