ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ 理想ダイオード / OR コントローラ

LM74722-Q1

アクティブ

車載対応、200kHz アクティブ整流機能とロード・ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード・コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Number of channels 1 Features Automotive load dump compatibility, Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.032 Iq (max) (mA) 0.038 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET External back-to-back FET, External single FET IGate sink (typ) (mA) 2.1 IGate pulsed (typ) (A) 2.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -6.5 Design support EVM Rating Automotive VGS (max) (V) 13 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0035 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Number of channels 1 Features Automotive load dump compatibility, Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.032 Iq (max) (mA) 0.038 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET External back-to-back FET, External single FET IGate sink (typ) (mA) 2.1 IGate pulsed (typ) (A) 2.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -6.5 Design support EVM Rating Automotive VGS (max) (V) 13 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0035 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3V~65V の入力範囲
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 動作時の低い静止電流:35µA (最大値)
  • 低いシャットダウン電流 (EN = LOW):3.3µA
  • アノードからカソードへ 13mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
  • 30mA の昇圧レギュレータを内蔵
  • 最大 200 kHz のアクティブ整流
  • 逆電流阻止の高速応答:0.5µs
  • 高速な順方向 GATE ターンオン遅延:0.72µs
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 省スペースの 12 ピン WSON パッケージで供給
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3V~65V の入力範囲
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 動作時の低い静止電流:35µA (最大値)
  • 低いシャットダウン電流 (EN = LOW):3.3µA
  • アノードからカソードへ 13mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
  • 30mA の昇圧レギュレータを内蔵
  • 最大 200 kHz のアクティブ整流
  • 逆電流阻止の高速応答:0.5µs
  • 高速な順方向 GATE ターンオン遅延:0.72µs
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 省スペースの 12 ピン WSON パッケージで供給

LM74722-Q1 理想ダイオード・コントローラは外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスの ON / OFF 制御と過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (GATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆入力保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えることができます。高速ターンオン / オフ・コンパレータを搭載した強力な昇圧レギュレータは、たとえば、ECU が入力の瞬断にさらされたり、入力信号に最大 200kHz の周波数で AC が重畳されたりする、ISO16750 または LV124 などの車載テスト時に、堅牢で効率的な MOSFET スイッチング性能を確実に発揮します。動作中の静止電流が 35µA (最大値) と低いので、常時オンのシステム設計が可能になります。電力パスに第 2 の MOSFET を使えば、EN ピンを使用した負荷切断制御が可能になります。EN が LOW のとき、静止電流は 3.3µA (最大値) まで減少します。このデバイスは、OV ピンを使用して調整可能な過電圧カットオフまたは過電圧クランプ保護機能を備えています。

LM74722-Q1 理想ダイオード・コントローラは外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスの ON / OFF 制御と過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (GATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆入力保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えることができます。高速ターンオン / オフ・コンパレータを搭載した強力な昇圧レギュレータは、たとえば、ECU が入力の瞬断にさらされたり、入力信号に最大 200kHz の周波数で AC が重畳されたりする、ISO16750 または LV124 などの車載テスト時に、堅牢で効率的な MOSFET スイッチング性能を確実に発揮します。動作中の静止電流が 35µA (最大値) と低いので、常時オンのシステム設計が可能になります。電力パスに第 2 の MOSFET を使えば、EN ピンを使用した負荷切断制御が可能になります。EN が LOW のとき、静止電流は 3.3µA (最大値) まで減少します。このデバイスは、OV ピンを使用して調整可能な過電圧カットオフまたは過電圧クランプ保護機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74722-Q1 車載用低 IQ 理想ダイオード・コントローラ、200kHz アクティブ整流およびロード・ダンプ保護機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 22日
技術記事 3 ways to design a low quiescent-current (Iq) automotive reverse battery protectio PDF | HTML 2021年 11月 18日
アプリケーション・ノート Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 5日
アプリケーション概要 Active Rectification and its Advantages in Automotive ECU Designs PDF | HTML 2021年 9月 29日
ユーザー・ガイド LM7472EVM: Evaluation Module for LM74720-Q1 & LM74722-Q1 Ideal Diode Controllers PDF | HTML 2021年 9月 15日
Analog Design Journal Automotive EMC-compliant reverse-battery protection with ideal-diode controllers 2020年 9月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM7472EVM — LM74720-Q1 と LM74722-Q1 の各理想ダイオード・コントローラの評価基板

TI の LM7472EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで LM74720-Q1 と LM74722-Q1 の各理想ダイオード・コントローラを使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、低静止電流 (IQ) と高速過渡応答を目的として昇圧レギュレータを内蔵した LM7472x-Q1 が、2 個の双方向 N チャネル パワー MOSFET を制御し、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続して、後段である 2 番目の MOSFET を使用して出力の切り替えとパワー パスのカットオフを実施する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM7472x-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDO2.ZIP (84 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74502 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ LM74502-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート・ドライブ強度 60μA、逆極性保護コントローラ LM74502H 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、大電力ゲート・ドライブ可能、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ LM74502H-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート・ドライブ強度 11mA、逆極性保護コントローラ LM74720-Q1 車載対応、アクティブ整流機能とロード・ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード・コントローラ LM74721-Q1 車載対応、アクティブ整流機能と逆極性バッテリ保護機能搭載、TVS (過渡電圧サプレッサ) 不使用、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード・コントローラ LM74722-Q1 車載対応、200kHz アクティブ整流機能とロード・ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード・コントローラ LM7480 55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード・コントローラ LM7480-Q1 車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード・コントローラ LM7481 高いゲート・ドライブ能力、-55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード・コントローラ LM7481-Q1 車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1200-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1210-Q1 Automotive, 45V low-Iq dual high-side driver with short circuit protection and diagnostics TPS1211-Q1 Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics TPS1213-Q1 車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1214-Q1 車載、低静止電流 (Iq)、低消費電力、負荷ウェークアップ機能と I²t (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 機能と診断機能搭載、ハ TPS4800-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS4810-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ TPS4811-Q1 Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics TPS4813-Q1 車載対応、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ