TPS4810-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 3.5V~80 の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
- 最低 –65V までの逆入力保護
- 345µA の電流能力を持つ内蔵 11V チャージ ポンプ
- 低い静止電流:35µA (動作時)
- 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):1.5µA
- 個別の制御入力 (INP1、INP2) でのバック ツー バック MOSFET 駆動用の 2 つの強力なゲート ドライバ (2A ソースおよびシンク)
- 外付けの Rsense または可変遅延 (TMR) 付き MOSFET VDS センシングを使用する、可変短絡保護 (ISCP)
- ハイサイドまたはローサイドの電流検出構成 (CS_SEL)
- 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、チャージ ポンプ低電圧、入力低電圧、短絡コンパレータの診断 (SCP_TEST)
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
- TPS1210-Q1 とピン互換
TPS48100-Q1 は、保護および診断機能を備えた、100V、低 IQ、スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは 3.5V~80V の広い動作電圧範囲を持っているため、12V、24V、 および 48V システムの設計に適しています。このデバイスは、最低 –65V の負の電源電圧に耐えられ、この電圧から負荷を保護できます。
コモン ソース構成でバック ツー バック MOSFET を駆動するために、独立した制御入力 (INP1、INP2) を備えた 2 つの強力な 2A (ソースとシンク) ゲート ドライバを備えています。強力な GATE 駆動により、大電流システム設計で並列 MOSFET を使用した電力スイッチングが可能になります。
このデバイスは、可変短絡保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。電流検出は、外付けの検出抵抗、または MOSFET VDS センシングのいずれかを使用して実行できます。CS_SEL ピン入力を使用して、ハイサイドまたはローサイドの電流検出抵抗構成が可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。
動作時の静止電流 (35µA、標準値) が低いため、常時オンのシステム設計が可能になります。EN/UVLO が Low で、静止電流が 1.5µA (標準値) まで低減します。
TPS48100-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS4810-Q1 短絡保護および診断機能搭載、100V、車載用、低 IQ 、バック ツー バック MOSFET スマート ハイサイド ドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 4月 4日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS4810Q1EVM, TPS4810-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver | PDF | HTML | 2023年 10月 11日 | |||
証明書 | TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 短絡保護機能搭載、3V ~ 80V、低静止電流 (IQ)、デュアル ハイサイド ドライバの評価基板
TPS4810-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS4810-Q1 ドライバのリファレンス回路を評価するためのプラットフォームです。TPS4810-Q1 は 3V ~ 80V のハイサイド コントローラです。2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、個別の制御入力 (INP1、INP2) を搭載しており、コモン ソース構成を採用した双方向の MOSFET (金属 酸化膜 半導体 電界効果トランジスタ) を駆動します。TPS4810-Q1 は、障害発生時の自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGX) | 19 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。