TPS4810Q1EVM

TPS4810-Q1 短絡保護機能搭載、3V ~ 80V、低静止電流 (IQ)、デュアル ハイサイド ドライバの評価基板

TPS4810Q1EVM

購入

概要

TPS4810-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS4810-Q1 ドライバのリファレンス回路を評価するためのプラットフォームです。TPS4810-Q1 は 3V ~ 80V のハイサイド コントローラです。2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、個別の制御入力 (INP1、INP2) を搭載しており、コモン ソース構成を採用した双方向の MOSFET (金属 酸化膜 半導体 電界効果トランジスタ) を駆動します。TPS4810-Q1 は、障害発生時の自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。

特長
  • 3V ~ 80V の動作電圧範囲
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、20A ~ 50A の調整可能な短絡保護機能
  • ハイサイドまたはローサイドの電流センス構成を選択可能
  • プログラマブルな短絡保護遅延
  • 故障状態に対応する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1210-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ TPS4810-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TPS4810Q1EVM はプロトタイプ評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 evaluation module for 3-V to 80-V low-IQ dual high-side driver with short-circuit protection

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4810Q1EVM, TPS4810-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver PDF | HTML 2023年 10月 11日
証明書 TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ