TPS4811-Q1
- 下記結果で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 3.5V~80V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
- 最小 -30V までの出力逆極性保護
- 100µA の電流能力を持つ内蔵 12V チャージ ポンプ
- 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):1.6µA
- 強力なプルアップ (3.7A) / プルダウン (4A) ゲート ドライバ
- 外付けバックツーバック N チャネル MOSFET を駆動
- 容量性負荷を駆動するためのプリチャージ スイッチ ドライバを内蔵したバリアント (TPS48111-Q1)
- 調整可能なサーキット ブレーカ タイマ (TMR) とフォルト フラグ出力 (FLT_I) を備えた 2 レベルの調整可能な過電流保護 (IWRN、ISCP)
- 高速な短絡保護:1.2µs (TPS48111-Q1)、4µs (TPS48110-Q1)
-
高精度アナログ電流モニタ出力 (IMON): ±2% (30mV VSNS)
- 調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)< ±2%
- フォルト フラグ出力 (FLT_T) を備えたリモート過熱検出 (DIODE) および保護
TPS4811x-Q1 ファミリは、保護および診断機能を備えた 100V スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~80V と広いため、12V、24V、48V のシステム設計に適しています。
本デバイスは、大電流システム設計において並列 FET を使って電力をスイッチングできる強力な 3.7A ピーク ソース (PU) と 4A ピーク シンク (PD) ゲート ドライバを備えています。ゲート ドライバの制御入力として INP を使います。
本デバイスは、エネルギー管理システムの設計を可能にする高精度電流検出 (±2%) 出力 (IMON) を備えています。本デバイスは、スレッショルドと応答時間を精密に調整できる FLT_I 出力を備えた 2 レベルの過電流保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。本デバイスは、FLT_T 出力を備えたリモート過熱保護機能を備えています。
TPS48111-Q1 は、制御入力 (INP_G) を備えたプリチャージ ドライバ (G) を内蔵しています。この機能は、大きな容量性負荷を駆動する必要がある設計を可能にします。シャットダウン モードでは、本コントローラは合計 1.6µA のシャットダウン電流を消費します (48V 電源入力の場合)。
TPS4811x-Q1 は、隣接する高電圧ピンと低電圧ピンの間のピンを取り除くことで 0.8mm の間隔を確保した 19 ピン VSSOP パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS4811-Q1 100V 車載用スマート ハイサイド ドライバ、保護および診断機能付き データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 27日 |
| アプリケーション・ノート | Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 11月 21日 | |||
| アプリケーション概要 | Realizing Remote Temperature Sensing and Protection Using TI High-Side Switch Controllers | PDF | HTML | 2024年 10月 17日 | |||
| 機能安全情報 | TPS4811x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 5月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS48110Q1EVM — TPS48110-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板
TPS48110Q1EVM を使用すると、TI の TPS48101-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS48110-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。
TPS48111Q1EVM — TPS48111-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板
TPS48111-Q1 評価基板を使用すると、TPS48111-Q1 ドライバ のリファレンス回路を評価できます。TPS48111-Q1 は、プリチャージ ドライバ搭載の 3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。
SLURB09 — TPS4811-Q1 Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGX) | 19 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。