LM74502-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
- 入力逆電圧定格:–65V
- 駆動用チャージ・ポンプを内蔵
- 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET
-
外部のハイサイド・スイッチ MOSFET
-
外部の逆極性保護 MOSFET
- ゲート駆動バリアント
-
LM74502-Q1:ピーク・ゲート駆動ソース容量:60µA
-
LM74502H-Q1:ピーク・ゲート駆動ソース容量:11mA
-
-
ピーク・ゲート・シンク電流容量:2A
-
シャットダウン時電流 (EN/UVLO = Low):1µA
- 動作時静止電流 (標準値、EN/UVLO = High):45µA
-
可変出力過電圧および低電圧保護
- TVS ダイオードを追加することで車載用 ISO7637 パルス 1 過渡要件に適合
- 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給
LM74502-Q1、LM74502H-Q1 は、外付けのバック・ツー・バック接続型 N チャネル MOSFET と組み合わせることで、低損失の逆極性保護および負荷切断ソリューションとして動作する車載用 AEC-Q100 認定済みコントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、その電圧から負荷を保護できます。LM74502-Q1、LM74502H-Q1 は逆電流ブロック機能を備えていないため、車載用車体制御モジュールのモーター負荷など、入力電源にエネルギーを戻す可能性がある負荷の入力逆極性保護に適しています。
LM74502-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET に対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。LM74502-Q1 は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンを LOW にすると、コントローラはオフになり、消費電流は約 1µA に低減されます。そのため、スリープ・モードでのシステム電流を低減できます。LM74502-Q1 はプログラム可能な過電圧および低電圧保護を搭載し、これらの故障が発生した場合、入力ソースから負荷を遮断します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM74502-Q1、LM74502H-Q1 過電圧保護機能付き車載用低 IQ 逆極性保護コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 17日 |
機能安全情報 | LM74502-Q1, LM74502H-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 | |||
ユーザー・ガイド | LM74502Q1EVM: Evaluation Module for LM74502-Q1 and LM74502H-Q1 Ideal Diode | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 | |||
証明書 | LM74502Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM74502Q1EVM — LM74502-Q1 と LM74502H-Q1 の各理想ダイオード・コントローラの評価基板
LM74502Q1EVM は、出力の切り替え機能を搭載した理想ダイオード・コントローラである LM74502-Q1 と LM74502H-Q1 の性能を評価するための評価基板です。LM74502-Q1 理想ダイオード・コントローラは、外部の双方向 N チャネル MOSFET 複数の駆動と制御を行い、パワー・パスのオン / オフ制御機能と過電圧保護機能を搭載した理想ダイオード整流器をエミュレートします。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。