LM74502Q1EVM

LM74502-Q1 と LM74502H-Q1 の各理想ダイオード・コントローラの評価基板

LM74502Q1EVM

購入

概要

LM74502Q1EVM は、出力の切り替え機能を搭載した理想ダイオード・コントローラである LM74502-Q1 と LM74502H-Q1 の性能を評価するための評価基板です。LM74502-Q1 理想ダイオード・コントローラは、外部の双方向 N チャネル MOSFET 複数の駆動と制御を行い、パワー・パスのオン / オフ制御機能と過電圧保護機能を搭載した理想ダイオード整流器をエミュレートします。

特長
  • 入力動作電圧範囲:3V ~ 40V。65V に拡張可能
  • 車載対応、24V 逆極性保護機能
  • 出力電圧スルーレート制御機能
  • l5A の最大負荷電流。10A 動作に対応できるオプションも利用可能
  • 出力オン / オフ検出に対応する LED 表示
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74502-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート・ドライブ強度 60μA、逆極性保護コントローラ LM74502H-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート・ドライブ強度 11mA、逆極性保護コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

<p>LM74502Q1EVM はプロトタイプ評価基板で、数量限定で提供しています。</p>

購入と開発の開始

評価ボード

LM74502Q1EVM — LM74502-Q1 and LM74502H-Q1 evaluation module for ideal diode controller

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LM74502Q1EVM: Evaluation Module for LM74502-Q1 and LM74502H-Q1 Ideal Diode PDF | HTML 2022年 1月 25日
データシート LM74502-Q1、LM74502H-Q1 過電圧保護機能付き車載用低 IQ 逆極性保護コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 17日
証明書 LM74502Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ