TPS4800Q1EVM

TPS4800-Q1 評価基板

TPS4800Q1EVM

購入

概要

TPS4800Q1EVM を使用すると、TPS4800-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4800-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、強力な (2A) ゲート ドライブを搭載しており、大電流システム設計において並列 MOSFET を使用して電力をスイッチングできます。TPS4800-Q1 は、障害発生時の動作として自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。

特長
  • 動作電圧範囲:3V ~ 80V
  • オンボード ジャンパを使用して、5A ~ 15A の電流制限をプログラム可能
  • ハイサイドまたはローサイドの電流センス構成を選択可能
  • プログラマブルな短絡保護遅延
  • 故障状態に対応する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1200-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS4800-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 評価基板

計算ツール

TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード
alarm通知

TPS1200-Q1-CALC TPS1200-Q1 design calculator

close
最新バージョン
バージョン: VERSION-1
リリース日: 16 12 2024
製品
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1200-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS4800Q1EVM TPS4800-Q1 評価基板

ドキュメント

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1211-Q1 controller

リリース情報

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1211-Q1 controller

最新情報

  • Adding Version 1 of the TPS1200-Q1-CALC tool.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4800-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver PDF | HTML 2023年 11月 9日
証明書 TPS4800Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ