TPS1213Q1EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TPS1213Q1EVM
TPS1213-Q1 の評価基板
TPS1213Q1EVM
概要
TPS1213Q1EVM を使用すると、TPS1213-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS1213-Q1 デバイスは、3.5V ~ 40V の範囲で動作し、1.69A の駆動能力があるメイン パス ゲート ドライブを搭載しているため、大電流設計で並列 MOSFET のスイッチング動作を実現できます。TPS12130-Q1 には低消費電力モードがあり、常時オンの負荷に対応すると同時に、消費電流を 28μA (代表値) に低減することができます。低消費電力モードでは、低消費電力のパス FET のみをオン状態に維持し、メイン FET をオフにする方法で静止電流 (IQ) を低減します。このデバイスは、障害発生時の動作として自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。
特長
- 動作電圧範囲:3.5V ~ 40V
- オンボード ジャンパを使用して、15A ~ 50A の電流制限をプログラム可能
- MOSFET の VDS (ドレイン ソース間電圧) を使用する電流センシング
- プログラマブルな短絡保護遅延
- 故障とアクティブ モードを明示する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1213Q1EVM, TPS1213-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 1日 | |||
証明書 | TPS1213Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 22日 |