ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62875-Q1

アクティブ

車載、2.7V ~ 6V 入力、20A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.675 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 28.5 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, UVLO, Wettable flanks package EMI features Frequency Dithering, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 75
Rating Automotive Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.675 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 28.5 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, UVLO, Wettable flanks package EMI features Frequency Dithering, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 75
WQFN-FCRLF (RZV) 24 12.3525 mm² 3.05 x 4.05
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • ピン互換性のあるデバイス ファミリ:15A、20A、25A、30A
  • 3 つの選択可能な出力電圧範囲:0.4V~1.675V
    • 0.4V~0.71875V (1.25mV 刻み)
    • 0.4V~1.0375V (2.5mV 刻み)
    • 0.4V~1.675V (5mV 刻み)
  • 出力電圧精度:±0.8%
  • 内部電力 MOSFET:2.6mΩ、1.5mΩ
  • 可変ソフト スタート
  • 外部補償
  • VSEL ピンを介してスタートアップ出力電圧を選択可能
  • FSEL ピンを介して 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード動作
  • 外部抵抗または I2C によるスタートアップ出力電圧の選択
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4MHz
  • オプションのスタック動作により、出力電流能力を向上
  • 差動リモート センス
  • サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
  • 出力放電
  • オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • ピン互換性のあるデバイス ファミリ:15A、20A、25A、30A
  • 3 つの選択可能な出力電圧範囲:0.4V~1.675V
    • 0.4V~0.71875V (1.25mV 刻み)
    • 0.4V~1.0375V (2.5mV 刻み)
    • 0.4V~1.675V (5mV 刻み)
  • 出力電圧精度:±0.8%
  • 内部電力 MOSFET:2.6mΩ、1.5mΩ
  • 可変ソフト スタート
  • 外部補償
  • VSEL ピンを介してスタートアップ出力電圧を選択可能
  • FSEL ピンを介して 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード動作
  • 外部抵抗または I2C によるスタートアップ出力電圧の選択
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4MHz
  • オプションのスタック動作により、出力電流能力を向上
  • 差動リモート センス
  • サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
  • 出力放電
  • オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力

TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62876-Q1、および TPS62877-Q1 は、I2C インターフェイスおよび差動リモート センスを搭載したピン互換、15A、20A、25A、30A 同期整流式降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 30A の出力電流を供給できます。これらのデバイスをスタック モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。

TPS6287x-Q1 ファミリは、高速過渡応答をサポートする固定周波数 DCS 制御方式を実装します。デバイスは、最大効率を達成するパワー セーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。

オプションのリモート センシング機能により、ポイント オブ ロードでの電圧レギュレーションが最大化され、デバイスは出力電圧範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。

スイッチング周波数は FSEL ピンを介して選択可能であり、1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のいずれかに設定する、または同じ周波数範囲の外部クロックに同期させることができます。

I2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、負荷の消費電力を性能ニーズに合わせて迅速に調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSEL ピンを介して抵抗により選択できます。

TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62876-Q1、および TPS62877-Q1 は、I2C インターフェイスおよび差動リモート センスを搭載したピン互換、15A、20A、25A、30A 同期整流式降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 30A の出力電流を供給できます。これらのデバイスをスタック モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。

TPS6287x-Q1 ファミリは、高速過渡応答をサポートする固定周波数 DCS 制御方式を実装します。デバイスは、最大効率を達成するパワー セーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。

オプションのリモート センシング機能により、ポイント オブ ロードでの電圧レギュレーションが最大化され、デバイスは出力電圧範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。

スイッチング周波数は FSEL ピンを介して選択可能であり、1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のいずれかに設定する、または同じ周波数範囲の外部クロックに同期させることができます。

I2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、負荷の消費電力を性能ニーズに合わせて迅速に調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSEL ピンを介して抵抗により選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6287x-Q1 2.7V ~ 6V 入力、15A、20A、25A、および 30A 車載用 高速過渡同期整流式降圧コンバータ、I2 C インターフェイスおよびリモート センス搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 16日
製品概要 Mobileye EyeQ™6H – ディスクリート パワー ツリー PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 5日
アプリケーション概要 Increasing Further Data Rates Using High-Current Power Converters in Optical Modules PDF | HTML 2024年 9月 26日
製品概要 J722S/AM67x/TDA4VEN/TDA4AEN Processor Automotive Power Designs using TPS6522312-Q1 PMIC PDF | HTML 2024年 4月 18日
試験報告書 Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 3月 25日
技術記事 How to deliver current beyond 100 A to an ADAS processor PDF | HTML 2024年 1月 4日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023年 11月 29日
機能安全情報 TPS62874-Q1, TPS62875-Q1, TPS62876-Q1 and TPS62877- Q1 Functional Safety FIT Rat 2023年 3月 14日
アプリケーション・ノート Using the Filters with the DC/DC Step-Down Converter PDF | HTML 2023年 2月 2日
アプリケーション・ノート Operating TPS6287X-Q1 Devices in a Stacked Configuration PDF | HTML 2023年 1月 30日
アプリケーション・ノート Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 12月 22日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62876EVM-198 — TPS62876-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板

TPS62876EVM-198 評価基板 (EVM) は、TPS62876-Q1 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62877-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V の安定化出力電圧に変換します。出力電流は最大 25 A を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板

TPS62876EVM-199 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS62876-Q1 を 3 個スタックした構成の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62877-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V の安定化出力電圧に変換します。出力電流は最大 75 A を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS6287x-Q1, TPS6287B1x, TPS6287B2x PSpice Model

SLUM880.ZIP (573 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS6287x-Q1, TPS6287B1x, TPS6287B2x SIMPLIS Model

SLVME13.ZIP (287 KB) - SIMPLIS Model
リファレンス・デザイン

TIPA-020001 — AutoChips™ 搭載の AC8025 SoC を使用した電源設計

このコンセプト検証では、電源管理 IC (PMIC) を搭載した AC8025 (AutoChips™ から) システム オン チップ (SoC) 電源レール用のディスクリート電源設計に関する設計上の考慮事項について詳しく説明します。この設計には、TPS6593-Q1 PMIC、TPS628502-Q1、同期降圧コンバータと TPS745-Q1 低ドロップアウト (LDO) レギュレータが使用されます。元の電源はバッテリです。バッテリ電圧を変換して、5V または 3.8V バスを調整します。LM25149-Q1 はバッテリ電圧を変換することでバスの電圧を調整します。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZV) 24 Ultra Librarian