TPS62876EVM-198
TPS62876-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板
TPS62876EVM-198
概要
TPS62876EVM-198 評価基板 (EVM) は、TPS62876-Q1 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62877-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V の安定化出力電圧に変換します。出力電流は最大 25 A を供給できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.7 V ~ 6.0 V
- スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
- 抵抗で選択可能なスイッチング周波数
- パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
- I2C 互換のインターフェイス
- 差動リモート・センシング
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62876EVM-198 — TPS6287x family evaluation module for 2.7-V to 6-V, 15, 20 or 25 amp output adjustable-frequency ste
TI.com で取り扱いなし
TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI
バージョン: 1.0.0
リリース日: 14 8 2023
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release TPS62876-GUI
最新情報
- Initial release TPS62876-GUI
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62876 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 3月 16日 | ||
証明書 | TPS62876EVM-198 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 1月 11日 |