TPS6287B20
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- ピン互換デバイスのファミリ: 10A、15A、20A、25A
- 3 つの選択可能な出力電圧範囲:0.4V~1.675V
- 0.4V~0.71875V (1.25mV 刻み)
- 0.4V~1.0375V (2.5mV 刻み)
- 0.4V~1.675V (5mV 刻み)
- 出力電圧精度:±0.8%
- 内部電力 MOSFET:2.6mΩ および 1.5mΩ
- 調整可能なソフトスタート
- 外部補償
- VSET1 ピンと VSET2 ピンを介してスタートアップ出力電圧を選択可能
- 0.4V~0.775V (25mV 刻み)
- 0.8V~1.55V (50mV 刻み)
- 強制 PWM またはパワー・セーブ・モード動作
- 外部抵抗または I 2C によるスタートアップ出力電圧の選択
- I 2C 互換インターフェイス:最高 3.4MHz
- オプションのスタック動作により、出力電流能力を向上
- 差動リモート・センス
- サーマル事前警告およびサーマル・シャットダウン
- 出力放電
- スペクトラム拡散クロック供給 (オプション)
- ウィンドウ・コンパレータによるパワー・グッド出力
TPS6287B10 、TPS6287B15 、TPS6287B20、および TPS6287B25 は、I 2C インターフェイスおよび差動リモート・センスを搭載したピン互換、 10A、15A、20A、25A 同期整流式降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度で最大 25A の電流を出力できます。
これらのデバイスをスタック・モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。
TPS6287Bx ファミリは、固定周波数動作での高速過渡応答を組み合わせた拡張 DCS 制御方式を実装しています。デバイスは、最大効率を達成するパワーセーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。
オプションのリモート・センシング機能により、ポイント・オブ・ロードでの電圧レギュレーションが最大化され、デバイスは出力電圧範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。
I 2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、負荷の消費電力を性能ニーズに合わせて迅速に調整できます。デフォルトの起動電圧は、を介して抵抗により選択できます。 VSET1 ピンおよび VSET2 ピン。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6287Bxx2.7V~6V 入力、10A、15A、20A、25A、高速過渡応答、同期整流式降圧コンバータ、I2C インターフェイス付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 7月 8日 |
アプリケーション・ノート | Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 1月 29日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6287B25EVM-024 Buck Converter User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 11月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62876EVM-198 — TPS62876-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板
TPS62876EVM-198 評価基板 (EVM) は、TPS62876-Q1 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62877-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V の安定化出力電圧に変換します。出力電流は最大 25 A を供給できます。
TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板
TPS62876EVM-199 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS62876-Q1 を 3 個スタックした構成の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62877-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V の安定化出力電圧に変換します。出力電流は最大 75 A を供給できます。
TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module
The TPS6287B25 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating and testing the operation and functionality of the TPS6287Bx buck converters, which includes TPS6287B10, TPS6287B15, TPS6287B20 and TPS6287B25. TPS6287B25EVM-024 converts 2.7V-to-6V input voltage to a regulated 0.4V output voltage. (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RZV) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点