TPS6287B25EVM-024

TPS6287B25 の評価基板

TPS6287B25EVM-024

購入

概要

TPS6287B25 評価基板 (EVM) は、TPS6287Bx 降圧コンバータ (TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 など) の動作と機能を評価およびテストするためのプラットフォームです。TPS6287B25EVM-024 は、2.7V ~ 6V の入力電圧を 0.4V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。出力電流は最大 25 A を供給できます。

ユーザー ガイドには、ハードウェアのセットアップ手順、プリント基板 (PCB) のレイアウト、回路図、部品表 (BOM) も記載されています。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
  • 可変ソフト スタート
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • I2C 互換インターフェイス
  • 差動リモート センシング
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS6287B10 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、10A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ TPS6287B15 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、15A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ TPS6287B20 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、20A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ TPS6287B25 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、25A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

サポートされている製品とハードウェア

TPS62876-GUI TPS62876 evaluation module GUI

close
最新バージョン
バージョン: 2.0.4
リリース日: 25 9 2024
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62876EVM-198 TPS62876-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板 TPS62876EVM-199 TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板 TPS6287B25EVM-024 TPS6287B25 の評価基板

リリース情報

Second release

最新情報

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS6287B25EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 12月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6287B25EVM-024 Buck Converter User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ