TPS62873-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 機能安全対応
- 2.7V~6V の入力電圧範囲
- ピン互換性のあるデバイス・ファミリ:6A、9A、12A、15A
- 4 つの出力電圧範囲:
- 1.25mV 刻みで 0.4V~0.71875V
- 2.5mV 刻みで 0.4V~1.0375V
- 5mV 刻みで 0.4V~1.675V
- 10mV 刻みで 0.8V~3.35V
- ±1% の出力電圧精度
- 7mΩ および 4.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- 可変外部補償
- スタートアップ時の出力電圧を抵抗によって選択可能
- スイッチング周波数を抵抗によって選択可能
- パワー・セーブまたは強制 PWM 動作
- I 2C 互換インターフェイス:最高 1MHz
- 差動リモート・センシング
- オプションのスタック動作により、出力電流能力を向上
- サーマル警告およびサーマル・シャットダウン
- 高精度イネーブル入力
- アクティブ出力放電
- オプションのスペクトラム拡散クロッキング
- ウィンドウ・コンパレータによるパワー・グッド出力
- ウェッタブル・フランク付き 2.55mm × 3.55mm × 1mm の VQFN パッケージ
- -40℃~150℃の接合部温度範囲 (T J)
TPS6287x -Q1 は、差動リモート・センシング機能を搭載したピン互換の 6A、9A、12A、15A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。各電流定格に、I 2C インターフェイス付きのフル機能のデバイス・バリエーションと I 2C インターフェイスなしの制限機能付きデバイス・バリエーションがあります。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 15A の連続出力電流を供給できます。
これらのデバイスをスタック・モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。
TPS6287x -Q1 ファミリは、固定周波数動作で高速過渡応答をサポートする拡張 DCS 制御方式を実装しています。デバイスは、最大効率を達成するパワー・セーブ・モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。
オプションのリモート・センシング機能は、POL (ポイント・オブ・ロード) での電圧レギュレーションを最大化し、あらゆる動作条件において ±1% 以内の DC 電圧精度を実現します。
スイッチング周波数は、FSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。スイッチング周波数は 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3.0MHz のいずれかに設定できます。または、同じ周波数範囲の外部クロックに同期させることができます。
I 2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、アプリケーションの性能要求に負荷の消費電力が適合するように、I 2C 互換インターフェイスを使って素早く調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板
TPS62873EVM-143 評価基板 (EVM) は、TPS62873-Q1 降圧コンバータの動作と機能を評価およびテストするための設計を採用しています。また、TPS62870-Q1、TPS62871-Q1、TPS62872-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS62873EVM-143 の場合、出力電流は最大 15A を供給できます。
TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A 降圧コンバータの評価基板
TPS62870x, TPS62871x, TPS62872x, TPS62873x PSpice Unencrypted Average Model
TPS62870x, TPS62871x, TPS62872x, TPS62873x SIMPLIS Unencrypted Transient and Average Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-FCRLF (RXS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点