PMP22334
High efficiency, low-noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V automotive display reference design
PMP22334
概要
このリファレンス・デザインは、カスタマイズ済みのフォーム・ファクタを採用した車載ディスプレイ・アプリケーション向けです。このデザインは、HotRod™ QFN パッケージに封止した LM61460-Q1 の優れた放熱性能と、スペクトラム拡散機能の支援による低 EMI を提示します。5V、3.3V、1.1V、1.8V という 4 つの出力を生成します。放熱性能と EMI 特性を必要とする、高効率で低ノイズのアプリケーションを意図した設計を採用しています。
特長
- 高効率の 6A 降圧コンバータ
- スペクトラム拡散による低 EMI
- 診断機能搭載のデュアル降圧コンバータ
- HotRod パッケージ採用で優れた放熱性能
- オンボード EMI フィルタ
- CISPR 25 Class 5 伝導型 EMI に合格
出力電圧オプション | PMP22334.1 | PMP22334.2 | PMP22334.3 | PMP22334.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 18 | 5 | 5 | 5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 1.1 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 3.5 | 1.5 | 2.2 | .18 |
Output Power (W) | 17.5 | 4.95 | 2.42 | .324 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM471.PDF (139 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A66-Q1 — 車載向け、パワー・グッド搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1