TPS7A66-Q1

アクティブ

車載向け、パワー・グッド搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Automotive PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.012 Thermal resistance θJA (°C/W) 63 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Automotive PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.012 Thermal resistance θJA (°C/W) 63 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーションに対応
  • 以下のAEC-Q100試験ガイダンス
    • デバイス温度グレード 1
    • デバイス温度グレード 0 (TPS7A6650EDGNRQ1 のみ)
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4
  • デバイス接合部温度範囲:
    –40°C~+150°C
  • 4V~40V の広い Vin 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
  • 出力電流:150mA
  • 低い静止電流 (I(q))
    • EN = Low のとき (シャットダウン・モード) 2µA
    • 軽負荷時の標準値12µA
  • 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定(2.2µF~100µF)
  • 150mAにおいてドロップアウト電圧300mV
    (標準値、V(Vin) = 4V)

  • 固定出力電圧 (3.3V および 5V) と可変出力電圧 (1.5V~5V)
    (可変出力電圧は TPS7A66-Q1 のみ)
  • 低入力電圧トラッキング
  • パワーオン・リセット機能を搭載
    • リセット・パルス遅延をプログラム可能
    • オープン・ドレイン・リセット出力
  • 保護機能を搭載
    • サーマル・シャットダウン
    • 短絡保護
  • 入力電圧センス・コンパレータ
    (TPS7A69-Q1 のみ)
  • パッケージ
    • 8 ピン SOIC-D (TPS7A69-Q1)
    • 8 ピン HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)
  • 車載アプリケーションに対応
  • 以下のAEC-Q100試験ガイダンス
    • デバイス温度グレード 1
    • デバイス温度グレード 0 (TPS7A6650EDGNRQ1 のみ)
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4
  • デバイス接合部温度範囲:
    –40°C~+150°C
  • 4V~40V の広い Vin 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
  • 出力電流:150mA
  • 低い静止電流 (I(q))
    • EN = Low のとき (シャットダウン・モード) 2µA
    • 軽負荷時の標準値12µA
  • 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定(2.2µF~100µF)
  • 150mAにおいてドロップアウト電圧300mV
    (標準値、V(Vin) = 4V)

  • 固定出力電圧 (3.3V および 5V) と可変出力電圧 (1.5V~5V)
    (可変出力電圧は TPS7A66-Q1 のみ)
  • 低入力電圧トラッキング
  • パワーオン・リセット機能を搭載
    • リセット・パルス遅延をプログラム可能
    • オープン・ドレイン・リセット出力
  • 保護機能を搭載
    • サーマル・シャットダウン
    • 短絡保護
  • 入力電圧センス・コンパレータ
    (TPS7A69-Q1 のみ)
  • パッケージ
    • 8 ピン SOIC-D (TPS7A69-Q1)
    • 8 ピン HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)

TPS7A66-Q1 および TPS7A69-Q1 は、最大 40V の Vin で動作するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。無負荷時の静止電流がわずか 12µA であるため、特に車載用途におけるスタンバイ・マイクロプロセッサ制御ユニット・システムに最適です。

デバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。電源投入時に出力電圧が安定し、レギュレートされていることを示すために、デバイスにはリセット遅延が実装されています。この遅延時間は、外付けコンデンサによりプログラム可能です。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。

デバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。TPS7A6650EDGNRQ1デバイスはAEC-Q100グレード0に認定済みで、-40℃~150℃の温度範囲で動作します。これらの機能のため、このデバイスは各種の車載用アプリケーションの電源に最適です。







TPS7A66-Q1 および TPS7A69-Q1 は、最大 40V の Vin で動作するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。無負荷時の静止電流がわずか 12µA であるため、特に車載用途におけるスタンバイ・マイクロプロセッサ制御ユニット・システムに最適です。

デバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。電源投入時に出力電圧が安定し、レギュレートされていることを示すために、デバイスにはリセット遅延が実装されています。この遅延時間は、外付けコンデンサによりプログラム可能です。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。

デバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。TPS7A6650EDGNRQ1デバイスはAEC-Q100グレード0に認定済みで、-40℃~150℃の温度範囲で動作します。これらの機能のため、このデバイスは各種の車載用アプリケーションの電源に最適です。







ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A6x-Q1 高電圧、超低 I(q)、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 3月 26日
機能安全情報 TPS7A66-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 17日
設計ガイド EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 2016年 6月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A6650-Q1 EVM User's Guide 2013年 5月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A6650EVM — オートモーティブ、150mA、高電圧、超低 Iq、低ドロップ・アウト・レギュレータ評価モジュール

The TPS7A6650EVM evaluation module (EVM) lets you apply an input voltage from 4 V to 40 V to the input of the TPS7A6650-Q1 device under different loading conditions from 0 mA to 150 mA. The output, input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A6601 PSpice Transient Model

SLVM788.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A6601-Q1 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM922.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7A6601-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM923.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A6633 PSpice Transient Model

SLVM729.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A6650-Q1 and TPS7A6650H-Q1 PSpice Transient Model

SLVM695.ZIP (21 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP22334 — High efficiency, low-noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V automotive display reference design

このリファレンス・デザインは、カスタマイズ済みのフォーム・ファクタを採用した車載ディスプレイ・アプリケーション向けです。このデザインは、HotRod™ QFN パッケージに封止した LM61460-Q1 の優れた放熱性能と、スペクトラム拡散機能の支援による低 EMI を提示します。5V、3.3V、1.1V、1.8V という 4 つの出力を生成します。放熱性能と EMI 特性を必要とする、高効率で低ノイズのアプリケーションを意図した設計を採用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01372 — シーケンシャル・ターン車載 LED ヘッドライトのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは SEPIC トポロジーによるシーケンシャル・ターン・アニメーションを使用した車載ヘッド・ライト用アナログ・ソリューションで、障害モード時に低静止時電流で包括的な車載診断機能を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ