TIDA-01372
シーケンシャル・ターン車載 LED ヘッドライトのリファレンス・デザイン
TIDA-01372
概要
このリファレンス・デザインは SEPIC トポロジーによるシーケンシャル・ターン・アニメーションを使用した車載ヘッド・ライト用アナログ・ソリューションで、障害モード時に低静止時電流で包括的な車載診断機能を実現します。
特長
- 車載バッテリに直接接続可能
- マイコンなしでシーケンシャル・ターン・アニメーションを実現
- SEPIC トポロジーによって広い出力電圧範囲とハイ・パワー・ロードをサポート
- 線形ソリューションより優れた放熱特性
- 診断機能と保護機能
- 障害モード時に低静止時電流を維持
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRR61.PDF (27 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
D タイプ・フリップ・フロップ
SN74HC74-Q1 — 車載カタログ、クリアとプリセット搭載、デュアル D タイプ・ポジティブ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A66-Q1 — 車載向け、パワー・グッド搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1