TPS92601-Q1

アクティブ

車載、1 チャネル、ハイサイド電流センス機能搭載、スイッチング・モード LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92692-Q1 アクティブ スペクトラム拡散周波数変調機能と内部 PWM ジェネレータ搭載、高精度 LED コントローラ Higher input voltage and higher current output.

製品詳細

Number of channels 1 Topology Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Flyback Controller, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 4 Vout (max) (V) 75 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 8 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Soft Start, Synchronization Pin, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Flyback Controller, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 4 Vout (max) (V) 75 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 8 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Soft Start, Synchronization Pin, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C~125°C 周囲動作温度
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧: 4V~40V (絶対最大定格45V)
  • 出力電圧: 4V~75V (絶対最大定格80V)
  • スロープ補償を内蔵した固定周波数電流モード・コントローラ
  • 各チャネルに2つの制御ループ: 定電流出力と定電圧出力
  • ハイサイド電流検出
    • 150mVまたは300mVの検出電圧(EEPROMオプション)
    • ±6mVのオフセット(約4%または2%のLED電流精度を達成)
  • 出力電圧検出、内部基準電圧: 2.2V±5%
  • ローサイドNMOS-FETドライバ内蔵: ピーク・ゲート駆動電流0.7A (標準値)
  • 周波数同期
  • PWM調光とアナログ調光
  • 診断機能
    • ハイサイド電流(LED電流)をアナログ出力として利用可能
    • 開放LEDおよびGNDへの短絡の検出
    • 短絡出力保護
  • 低電圧/過電圧誤動作防止機能を内蔵
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C~125°C 周囲動作温度
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧: 4V~40V (絶対最大定格45V)
  • 出力電圧: 4V~75V (絶対最大定格80V)
  • スロープ補償を内蔵した固定周波数電流モード・コントローラ
  • 各チャネルに2つの制御ループ: 定電流出力と定電圧出力
  • ハイサイド電流検出
    • 150mVまたは300mVの検出電圧(EEPROMオプション)
    • ±6mVのオフセット(約4%または2%のLED電流精度を達成)
  • 出力電圧検出、内部基準電圧: 2.2V±5%
  • ローサイドNMOS-FETドライバ内蔵: ピーク・ゲート駆動電流0.7A (標準値)
  • 周波数同期
  • PWM調光とアナログ調光
  • 診断機能
    • ハイサイド電流(LED電流)をアナログ出力として利用可能
    • 開放LEDおよびGNDへの短絡の検出
    • 短絡出力保護
  • 低電圧/過電圧誤動作防止機能を内蔵

TPS9260x-Q1ファミリはシングルチャネル/デュアルチャネルのハイサイド電流LEDドライバです。完全な保護/診断機能を備えており、車載前方照明専用に設計され、この用途に最適です。独立した各ドライバのベースは、ピーク電流モード昇圧コントローラです。各コントローラには、ハイサイド電流検出シャントによる電流帰還ループと外付け分圧抵抗回路による電圧帰還ループという2つの独立した帰還ループがあり、定出力電圧または定出力電流を供給します。接続した負荷により、定出力電流(回路が電圧設定値より前に電流設定値に達した場合)と定出力電圧(開放負荷状態などで回路が最初に電圧設定値に達した場合)のどちらを制御するかが決まります。

各コントローラは昇圧、バッテリ昇圧、SEPIC、フライバックなどの一般的なトポロジに対応しています。

ハイサイドPMOS FETドライバの用途は、LEDストリングのPWM調光と、GNDへの外部短絡時に回路を保護するための遮断です。を削除。

TPS9260x-Q1ファミリはシングルチャネル/デュアルチャネルのハイサイド電流LEDドライバです。完全な保護/診断機能を備えており、車載前方照明専用に設計され、この用途に最適です。独立した各ドライバのベースは、ピーク電流モード昇圧コントローラです。各コントローラには、ハイサイド電流検出シャントによる電流帰還ループと外付け分圧抵抗回路による電圧帰還ループという2つの独立した帰還ループがあり、定出力電圧または定出力電流を供給します。接続した負荷により、定出力電流(回路が電圧設定値より前に電流設定値に達した場合)と定出力電圧(開放負荷状態などで回路が最初に電圧設定値に達した場合)のどちらを制御するかが決まります。

各コントローラは昇圧、バッテリ昇圧、SEPIC、フライバックなどの一般的なトポロジに対応しています。

ハイサイドPMOS FETドライバの用途は、LEDストリングのPWM調光と、GNDへの外部短絡時に回路を保護するための遮断です。を削除。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS9260x-Q1シングル/デュアルチャネル車載ヘッドライトLEDドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 11月 19日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92602EVM — TPS92602EVM:2 チャネル・ハイ・サイド電流センス LED ドライバ評価モジュール

The TPS92602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS92602-Q1 2-channel high side current sense DCDC MOSFET controller. The TPS92602-Q1is designed to drive automotive high-brightness light emitting diodes (LEDs) and features a wide input voltage (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS92601-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLUM445B.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01372 — シーケンシャル・ターン車載 LED ヘッドライトのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは SEPIC トポロジーによるシーケンシャル・ターン・アニメーションを使用した車載ヘッド・ライト用アナログ・ソリューションで、障害モード時に低静止時電流で包括的な車載診断機能を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ