TPS7A6650EVM

オートモーティブ、150mA、高電圧、超低 Iq、低ドロップ・アウト・レギュレータ評価モジュール

TPS7A6650EVM

購入

概要

The TPS7A6650EVM evaluation module (EVM) lets you apply an input voltage from 4 V to 40 V to the input of the TPS7A6650-Q1 device under different loading conditions from 0 mA to 150 mA. The output, input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

特長
  • 4-V to 40-V wide input voltage (VIN) range With up to 45-V transient
  • Output current of 150 mA
  • Low quiescent current (IQ):
    • Less than 2 µA when the EN pin is low (shutdown mode)
    • 12 µA typical at light loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  • 250-mV dropout voltage at 150 mA (typical, VIN = 4 V)
  • Low input voltage tracking
  • Integrated fault protection
    • Thermal shutdown
    • Short circuit protection
  • Operating ambient temperature range from –40°C to +125°C
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A66-Q1 車載向け、パワー・グッド搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A6650EVM — TPS7A6650 車載、150mA、高電圧、超低静止電流(IQ)、LDO レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A6650-Q1 EVM User's Guide 2013年 5月 23日
データシート TPS7A6x-Q1 高電圧、超低 I(q)、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 3月 26日
証明書 TPS7A6650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ