データシート
LM61460-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
- 機能安全対応
- 超低 EMI 要件に対して最適化
- Hotrod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
- 車載向け
- 42V の車載用負荷ダンプに対応
- 総出力レギュレーション精度:±1%
- VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能
- 4A 負荷でのドロップアウト:0.4V (標準値)
- あらゆる負荷で高効率の電力変換
- 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
- PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- スケーラブル電源に好適
- 次の製品とピン互換:
- LM61440-Q1 (36V、4A、可変 fSW)
- LM62440-Q1 (36V、4A、固定 fSW)
- LMQ61460-Q1 (36V、6A、コンデンサ内蔵)
- 次の製品とピン互換:
LM61460-Q1 は、車載用に特化した高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、入力サージ保護設計が簡単です。LM61460-Q1 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。
LM61460-Q1 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定または同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。
自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM61460EVM — 36V、低 EMI、6A、5V、400kHz、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LM61460 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM61460 synchronous step-down converter. The LM61460 provides exceptional efficiency, low IQ, and low EMI in small solution size.
シミュレーション・モデル
LM61460AAN-Q1 TINA-TI Startup Transient Model (Rev. A)
SNVMBX4A.TSC (187 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
LM61460AAN-Q1 TINA-TI Steady State Transient Model (Rev. A)
SNVMBX5A.TSC (176 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
LM61460AAS-Q1 TINA-TI Startup Transient Model (Rev. A)
SNVMBX2A.TSC (187 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
LM61460AAS-Q1 TINA-TI Steady State Transient Model (Rev. A)
SNVMBX3A.TSC (176 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
LM61460AFS-Q1 TINA-TI Startup Transient Model
SNVMC09.TSC (188 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
LM61460AFS-Q1 TINA-TI Steady State Transient Model
SNVMC10.TSC (177 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール
リファレンス・デザイン
PMP22334 — High efficiency, low-noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V automotive display reference design
このリファレンス・デザインは、カスタマイズ済みのフォーム・ファクタを採用した車載ディスプレイ・アプリケーション向けです。このデザインは、HotRod™ QFN パッケージに封止した LM61460-Q1 の優れた放熱性能と、スペクトラム拡散機能の支援による低 EMI を提示します。5V、3.3V、1.1V、1.8V という 4 つの出力を生成します。放熱性能と EMI 特性を必要とする、高効率で低ノイズのアプリケーションを意図した設計を採用しています。
リファレンス・デザイン
PMP21771 — 車載対応、デュアル USB Type-C® 充電ポート向け 30W 電源のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、LM61460-Q1 同期整流降圧レギュレータを 1 個採用しており、2 チャネルの TPS2557-Q1 ロード・スイッチに対して合計 6A の電流を出力し、デュアル USB Type-C® 充電ポートに対して合計 30W の電力を供給します。これは、高い出力効率と放熱性能を意図した設計を採用しており、小型サイズを実現しています。このデザインは 400kHz のスイッチング周波数で動作し、車載インフォテインメント・アプリケーションで使用できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RJR) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点