ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM61460

アクティブ

3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 9 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 9 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RJR) 14 14 mm² 4 x 3.5
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • Hotrod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 42V 過渡に対応
    • 総出力レギュレーション精度:±1%
    • VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能
    • 4A 負荷でのドロップアウト:0.4V (標準値)
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 低い MOSFET ON 抵抗
      • RDS_ON_HS = 41mΩ (標準値)
      • RDS_ON_LS = 21mΩ (標準値)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • スケーラブルな電源に好適
    • 次の製品とピン互換:
  • TPSM63606 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • Hotrod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 42V 過渡に対応
    • 総出力レギュレーション精度:±1%
    • VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能
    • 4A 負荷でのドロップアウト:0.4V (標準値)
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 低い MOSFET ON 抵抗
      • RDS_ON_HS = 41mΩ (標準値)
      • RDS_ON_LS = 21mΩ (標準値)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • スケーラブルな電源に好適
    • 次の製品とピン互換:
  • TPSM63606 モジュールを使用して、開発期間を短縮

LM61460 は高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、入力サージ保護設計が簡単です。LM61460 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM61460 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定または同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

電気的特性は、–40℃~+150℃の接合部温度範囲にわたって規定されています。その他の資料については「関連資料」をご覧ください。

LM61460 は高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、入力サージ保護設計が簡単です。LM61460 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM61460 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定または同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

電気的特性は、–40℃~+150℃の接合部温度範囲にわたって規定されています。その他の資料については「関連資料」をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63606 アクティブ 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、高密度、36V 入力、1V ~ 16V 出力、6A パワー モジュール Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM61460 3V~36V、6A、低 EMI の同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 14日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
アプリケーション・ノート Using the LM61460-Q1 and LM61495-Q1 in USB Type-C Applications PDF | HTML 2021年 12月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM61460-Q1 EVM User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 7月 30日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
機能安全情報 LM61x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 10月 8日
技術記事 Keeping the brain cool: how to use high-power DC/DCs in single-board computer desi PDF | HTML 2020年 2月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM61460EVM — 36V、低 EMI、6A、5V、400kHz、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LM61460 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM61460 synchronous step-down converter.  The LM61460 provides exceptional efficiency, low IQ, and low EMI in small solution size.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM61460AAN-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBW2A.ZIP (99 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVR479 LM61460 Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM61440 3V ~ 36V、4A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ LM61460 3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ LM61460-Q1 車載用、3V ~ 36V、6A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ
PCB レイアウト

LM61460 EVM Design Files

SNVR478.ZIP (5000 KB)
リファレンス・デザイン

PMP22416 — USB Type-C® デュアル降圧のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、USB Type-C® 向けのデュアル出力降圧回路であり、65W の出力電力と 98.8% の効率を実現します。このデザインは、2 個の LM61460 降圧コンバータを使用して 21V の入力電圧を降圧するとともに、5V のバイアス電圧入力も使用し、効率を最大化します。USB Type-C 向けのこのデザインは、デュアル出力電力を供給し、5V、9V、15V、20V の各選択肢に対応しているほか、PMP22426 ドーター カードを使用するテストも実施済みです。PMP22426 は USB Type-C パワー デリバリ (PD) コントローラである (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJR) 14 Ultra Librarian