ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM61440

アクティブ

3V ~ 36V、4A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 7 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 7 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RJR) 14 14 mm² 4 x 3.5
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • Hotrod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 42V 過渡に対応
    • 総出力レギュレーション精度:±1%
    • VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能
    • 3A 負荷でのドロップアウト:0.3V (標準値)
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 低い MOSFET ON 抵抗
      • RDS_ON_HS = 41mΩ (標準値)
      • RDS_ON_LS = 21mΩ (標準値)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • スケーラブル電源に好適
    • 次の製品とピン互換:
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • Hotrod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 42V 過渡に対応
    • 総出力レギュレーション精度:±1%
    • VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能
    • 3A 負荷でのドロップアウト:0.3V (標準値)
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 低い MOSFET ON 抵抗
      • RDS_ON_HS = 41mΩ (標準値)
      • RDS_ON_LS = 21mΩ (標準値)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • スケーラブル電源に好適
    • 次の製品とピン互換:

LM61440 は、高性能の DC-DC 同期整流降圧型コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 4A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、入力サージ保護設計が簡単です。LM61440 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM61440 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定または同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

電気的特性は、–40℃~+150℃の接合部温度範囲にわたって規定されています。その他の資料については「関連資料」をご覧ください。

LM61440 は、高性能の DC-DC 同期整流降圧型コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 4A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、入力サージ保護設計が簡単です。LM61440 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM61440 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定または同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

電気的特性は、–40℃~+150℃の接合部温度範囲にわたって規定されています。その他の資料については「関連資料」をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63603 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー・モジュール Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM61440 3V~36V、4A、低 EMI の同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 7月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM61460-Q1 EVM User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 7月 30日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
機能安全情報 LM61x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 10月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM61460EVM — 36V、低 EMI、6A、5V、400kHz、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LM61460 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM61460 synchronous step-down converter.  The LM61460 provides exceptional efficiency, low IQ, and low EMI in small solution size.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM61440AAN PSpice Transient Model

SNVMBY8.ZIP (142 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVR479 LM61460 Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM61440 3V ~ 36V、4A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ LM61460 3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ LM61460-Q1 車載用、3V ~ 36V、6A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ
PCB レイアウト

LM61460 EVM Design Files

SNVR478.ZIP (5000 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJR) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ