PMP22416
USB Type-C® デュアル降圧のリファレンス デザイン
PMP22416
概要
このリファレンス デザインは、USB Type-C® 向けのデュアル出力降圧回路であり、65W の出力電力と 98.8% の効率を実現します。このデザインは、2 個の LM61460 降圧コンバータを使用して 21V の入力電圧を降圧するとともに、5V のバイアス電圧入力も使用し、効率を最大化します。USB Type-C 向けのこのデザインは、デュアル出力電力を供給し、5V、9V、15V、20V の各選択肢に対応しているほか、PMP22426 ドーター カードを使用するテストも実施済みです。PMP22426 は USB Type-C パワー デリバリ (PD) コントローラである TPS25740B を使用して、各出力を互いに独立した形で制御します。
特長
- デュアルポート USB Type-C パワー・デリバリに対応する 2 個の降圧コンバータ
- 20V 出力時に最大 98.8% の効率
- カスタム USB パワー・デリバリ制御カードに対応できる 1 個のソケットを実装
- コンパクトな片面 PCB
出力電圧オプション | PMP22416.1 | PMP22416.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 20.5 | 20.5 |
Vin (Max) (V) | 21.5 | 21.5 |
Vout (Nom) (V) | 20 | 20 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 |
Output Power (W) | 60 | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT199A.PDF (2521 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDM780B.PDF (155 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1