PMP30930
EMI 最適化済み、降圧のリファレンス デザイン
PMP30930
概要
このリファレンス デザインは、低 EMI を重視して最適化済みの 3 枚の分離可能なボードで構成されています。
これら 3 枚のボードには以下のラベルが付いています
- PMP30930 Part A (PW パッケージ封止の LM63635-Q1 を使用)
- PMP30930 Part B (DR パッケージ封止の LM63635-Q1 を使用)
- PMP30930 Part C (LM61460-Q1 を使用)
特長
- 2 個のセラミック入力コンデンサを直列接続して使用する、EMI と安全性を重視して最適化したレイアウト
- Part C は 400kHz と 2.1MHz の各スイッチング周波数
出力電圧オプション | PMP30930.1 | PMP30930.2 | PMP30930.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 7.5 | 7.5 | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 | 18 | 16 |
Vout (Nom) (V) | 6.1 | 6.1 | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.2 | 2.2 | 4 |
Output Power (W) | 13.42 | 13.42 | 20 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT243.PDF (1808 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDM966.PDF (112 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM63635-Q1 — 車載、スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧電圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1