PMP21771
車載対応、デュアル USB Type-C® 充電ポート向け 30W 電源のリファレンス・デザイン
PMP21771
概要
このリファレンス・デザインは、LM61460-Q1 同期整流降圧レギュレータを 1 個採用しており、2 チャネルの TPS2557-Q1 ロード・スイッチに対して合計 6A の電流を出力し、デュアル USB Type-C® 充電ポートに対して合計 30W の電力を供給します。これは、高い出力効率と放熱性能を意図した設計を採用しており、小型サイズを実現しています。このデザインは 400kHz のスイッチング周波数で動作し、車載インフォテインメント・アプリケーションで使用できます。
特長
- 12V バッテリからの入力に対応し、5V 出力で 6A の全負荷電流を供給
- ピーク・システム効率は 95%
- 24mm x 20mm (480mm2) の小型サイズ
- 複数の TPS2557-Q1 スイッチを使用し、各チャネルで 3A の高精度電流制限を実施
出力電圧オプション | PMP21771.1 | PMP21771.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 12 | 12 |
Vin (Max) (V) | 12 | 12 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 |
Output Power (W) | 15 | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQZ7.PDF (94 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2557-Q1 — 車載対応、アクティブ・ハイ、0.5 ~ 5A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、22mΩ USB パワー・スイッチ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 30 W Power for Automotive Dual USB Type-C™ Charge Port Reference Design | 2019年 6月 28日 |