データシート
TPS2557-Q1
- AEC-Q100 認定済み
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- USB の電流制限要件に適合
- 電流制限を 500mA~5A (標準値) の間で変更可能
- 4.5A において ±6.5% の電流制限精度
- 高速な短絡応答:3.5µs (標準値)
- 22mΩ のハイサイド MOSFET
- 動作範囲:2.5 V~6.5 V
- スタンバイ時電源電流:最大 2µA
- ソフト・スタート機能内蔵
- システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
- 安全関連の認定
- UL 認定 (UL 2367)
- CB 認定 (IEC 60950)
- CB 認定 (IEC 62368)
TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 パワー・ディストリビューション・スイッチは、重い容量性負荷と短絡に対応するための高精度電流制限または容量を必要とする車載アプリケーションに特化した製品です。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により 500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。本パワー・スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御することで、ターンオンまたはターンオフ中の電流サージを最小限に抑えることができます。
TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 デバイスは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードに切り替わることで出力電流を安全なレベルに制限します。 過電流および過熱状態の間、FAULT ロジック出力は LOW にアサートされます。
TPS2511-Q1 または TPS2513A-Q1 と組み合わせて使用することで、今日の一般的なすべての電話とタブレットを充電できる、車載認定済みの低損失 USB 充電ポート・ソリューションを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS255x-Q1 高精度車載用可変電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 11月 25日 |
証明書 | TPS2556, TPS2557 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 (Rev. A) | 2024年 6月 24日 | ||||
機能安全情報 | TPS2556-Q1, TPS2557-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 7月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device | PDF | HTML | 2020年 2月 26日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS2556/7EVM | 2009年 11月 19日 |
設計および開発
デスクトップにある「Design & development」(設計と開発) セクションをご覧ください。購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点