TPS2557DRBEVM-423

TPS2557DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2557 用

TPS2557DRBEVM-423

購入

概要

The TPS2556EVM-423 and TPS2557EVM-423 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2556 or TPS2557. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2557 アクティブ ハイ、0.5 ~ 5A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、22mΩ USB パワー スイッチ TPS2557-Q1 車載対応、アクティブ・ハイ、0.5 ~ 5A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、22mΩ USB パワー・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2557DRBEVM-423 — TPS2557DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2557 用

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS2556/7EVM 2009年 11月 19日
証明書 TPS2557DRBEVM-423 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS255x 高精度、可変電流制限の電力分配スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 1月 9日
ユーザー・ガイド Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit EVM 2008年 10月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ