TPS2557
- USBの電流制限要件に適合
- 電流制限を500mA~5A (標準値)の間で変更可能
- 4.5Aにおいて±6.5%の電流制限精度
- 過電流への高速な応答: 3.5µs (標準値)
- 22mΩのハイサイドMOSFET
- 動作電圧: 2.5V~6.5V
- スタンバイ時の最大消費電流: 2µA
- ソフト・スタート内蔵
- システム・レベルの15kVおよび8kV ESD耐性
- UL認定済み: ファイルNo. E169910およびCB IEC60950-1-am2 ed2.0
アプリケーション
- USBポートおよびハブ
- デジタルTV
- セットトップ・ボックス
- VOIP電話
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS255xは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性があるアプリケーション向けの電力分配スイッチです。これらのデバイスは、外付け抵抗により電流制限スレッショルドを500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
TPS255xデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流および過熱状態の間、FAULTロジック出力はLOWにアサートされます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2557DRBEVM-423 — TPS2557DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2557 用
The TPS2556EVM-423 and TPS2557EVM-423 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS2557 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM494.TSC (635 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS2557 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM409A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点