TPS3840-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
- 広い動作電圧範囲:1.5V~10V
- 外付け抵抗を使用して Vin 範囲を拡大
- ナノアンペア単位の消費電流:標準値 350nA、最大値 700nA
- 固定スレッショルド電圧 (VIT-)
- 1.6V から 4.9V まで 0.1V 刻みのスレッショルド
- 高精度:標準値 1%、最大値 1.5%
- ヒステリシス内蔵 (VIT+)
- 1.6V < VIT- ≤ 3.0V:100mV (標準値)
- 3.1V ≤ VIT- < 4.9V:200mV (標準値)
- スタートアップ遅延 (tSTRT):350µs (最大値)
- コンデンサでプログラム可能なリセット遅延時間
- tD:50µs (コンデンサなし) から 6.2s (10µF) まで
- アクティブ LOW のマニュアル・リセット (MR)
- 3 つの出力トポロジ
- TPS3840DL-Q1:オープン・ドレイン、アクティブ LOW (RESET)
- TPS3840PL-Q1:プッシュプル、アクティブ LOW (RESET)
- TPS3840PH-Q1:プッシュプル、アクティブ HIGH (RESET)
- パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
TPS3840-Q1 ファミリの電圧スーパーバイザまたはリセット IC は、VDD と温度範囲の全体にわたって非常に小さな静止電流を維持しながら、高い電圧レベルで動作できます。TPS3840-Q1 は低消費電力、高精度、短い伝搬遅延時間 (tp_HL= 30µs、標準値) の最良の組み合わせを実現しています。
リセット出力信号は、VDD の電圧が負の電圧スレッショルド (VIT-) を下回ったとき、またはマニュアル・リセットが LOW に設定されたとき (VMR_L) にアサートされます。リセット信号は、VDD が VIT- にヒステリシスを加えた値 (VIT+) を上回ったとき、またはマニュアル・リセット (MR) がフローティングまたは VMR_H を上回った状態でリセット遅延時間 (tD) が経過したとき、クリアされます。CT ピンとグランドの間にコンデンサを接続することで、リセット遅延時間をプログラムできます。高速にリセットする場合、CT ピンをフローティングのままにできます。
追加機能:低いパワー・オン・リセット電圧 (VPOR)、MR および VDD のグリッチ耐性保護機能の内蔵、ヒステリシスの内蔵、小さいオープン・ドレイン出力リーク電流 (ILKG(OD))。TPS3840-Q1 は、車載用アプリケーションやバッテリ駆動/低消費電力アプリケーション用の電圧監視ソリューションに理想的です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3840EVM — TPS3840 ナノパワー、高入力電圧スーパーバイザの評価モジュール
The TPS3840 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TPS3840 device, which is a nanopower voltage supervisor with manual reset and programmable reset delay. TPS3840 offers operation up to 10 V, while maintaining very-low quiescent current of 350 nA (typ) in addition to 1% (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP22334 — High efficiency, low-noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V automotive display reference design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点