TIDA-01570

物体データを出力する車載 77GHz レーダー・モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-01570

設計ファイル

概要

TIDA-01570 は、76 ~ 81GHz レーダー・センサ・モジュール向けのリファレンス・デザインです。オンボード電源は車載バッテリからの入力を、レーダ・アナログ・フロント・エンド (AFE)、プロセッサや CAN-FD トランシーバが必要とする複数の電圧レールに変換します。処理完了後に、付属の N-FD 物理層を通じて、物体に関するデータが供給されます。

特長
  • 同軸ケーブルを使用した電力供給(Power Over Coax)に適した広い電源電圧(4 ~ 14 V)に対応
  • 逆電流保護機能を搭載しており、車載用バッテリからボードへの直接電力供給が可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU458.PDF (7927 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRV93.PDF (584 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRV94.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV95.PDF (371 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV97.ZIP (2218 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEE7.ZIP (1368 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV96.PDF (3439 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM53625-Q1車載対応、2.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87702-Q1診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A52-Q1車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
複数の CAN トランシーバ

TCAN1042GV-Q1車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー・センサ

AWR1642DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020年 11月 23日
設計ガイド オブジェクト・データ出力付きの車載用77GHzレーダー・モジュール のリファレンス・デザイン 英語版 2018年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ