TS3A5223
- Low ON Resistance Switches
- 0.45 Ω (Typical) at 3.6 V
- 0.85 Ω (Typical) at 1.8 V
- Wide Supply Range: 1.65 V to 3.6 V
- 1.0 V Compatible Logic Interface
- High Switch Bandwidth 80 MHz
- 0.01% THD Across Entire Band
- Specified min Break-before-make
- Bi-directional Switching
- –75 dB Channel-to-Channel Crosstalk
- –70 dB Channel-to-Channel OFF Isolation of Very Low Power Dissipation and Leakage Currents
- Very Small QFN-10 Package: 1.8 mm × 1.4 mm
- ESD Protection on all Pins
- 2 kV HBM, 500 V CDM
The TS3A5223 is a high-speed 2-channel analog switch with break-before-make and bi-directional signal switching capability. The TS3A5223 can be used as a dual 2:1 multiplexer or a 1:2 dual de-multiplexer.
The TS3A5223 offers very low ON resistance, very low THD, channel-to-channel crosstalk and very high OFF isolation. These features make TS3A5223 suitable for application in Audio signal routing and switching applications.
The TS3A5223 control logic supports 1 V – 3.6 V CMOS logic levels. The logic interface allows direct interface with a wide range of CPUs and microcontrollers without increasing the current drawn from supply (ICC) and thus lowering power consumption.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TS3A5223 0.45 Ω 2-Channel SPDT Bidirectional Analog Switch データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 4月 11日 | ||
アプリケーション概要 | 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP87642Q1EVM — LP87642-Q1 4 フェーズ、1 出力、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板
LP87642Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー・マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボードのデバイスは LP876411E2RQRQ1 であり、1 つの大電流マルチフェーズ・レール向けに 4 相の 2.2MHz 構成を採用しています。この EVM ボード (評価基板) は、マルチ PMIC 動作テスト向けのスタックに対応しています。
LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、16、20 ピン・リードレス・パッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。